Domaines d'application triflex R

Domaines d'application des chaînes porte-câbles 3D

Secteurs industriels et applications typiques :

Applications avec cobots

Palettiser avec des cobots

Igus Product

TRE.40.058.0.B en combinaison avec les colliers métalliques UR assurent un guidage de l'énergie sans perturbation sur le cobot

Contrôle qualité avec des cobots

Igus Product

Le câble de la caméra 2D et le tuyau d'aspiration sont guidés en toute sécurité par le TRE.40.058.0.B et fixés sans problème au cobot à l'aide des colliers métalliques UR.

Production d'ampoules LED avec des cobots

Igus Product

Dans le cadre de la production d'ampoules LED dans un espace restreint, les TRE.40.058.0.B, associés aux colliers métalliques UR, assurent un guidage de l'énergie sans perturbation sur le cobot.

Contrôle de fin de ligne avec un robot Kuka

Igus Product

L'utilisation de colliers de serrage Cobot et de la chaîne triflex R TRE mobile en 3 dimensions garantit un guidage sûr des conduites et des tuyaux.

triflex® R Aperçu des applications :

Chaînes d'énergie 3D pour robots de rivetage

Igus Product

Deux robots assurent automatiquement le perçage et le rivetage de pièces de carlingues d'avion avant que celles-ci soient assemblées.

Palletising robot: safe 3D cable guidance triflex® with triflex energy chain

Igus Product

A triflex® R-energy chain enables the safe 360° movement of the cable of this palletising robot.

manipulateur télécommandé

Igus Product

Une solution spéciale avec 2 systèmes de rétraction à rotation inverse TR.RSE.50 assure un encombrement compact pour une longueur de rétraction maximale

Moulage par injection avec robot 6 axes

Igus Product

Comparé au tuyau ondulé, le TRCF offre une sécurité de fonctionnement maximale grâce à ses 3 chambres. Découvrez ici les autres arguments en faveur de triflex R

RSP & Câbles robotisés vers un robot d'impression 3D XXL

Igus Product

Gestion sûre des lignes grâce à TRE.B avec le système de retrait pneumatique (RSP)

Installations robotisées dans la construction brute de carrosseries

Igus Product

Alimentation en énergie de conception plate et mobile en 3D.

Chaînes d'énergie triflex dans la cellule de réparation autonome chez SEAT

Igus Product

La société espagnole Procon Systems s'est spécialisée dans le développement de systèmes automatisés pour les lignes de production. Spécialement dans la production automobile. Procon Systems a développé une cellule de réparation automatique pour l'atelier de peinture de SEAT. Celle-ci détecte et répare de manière autonome les défauts de la peinture des carrosseries. L'ensemble du processus se déroule de manière autonome.

Robot à câble pour charges lourdes

Igus Product

Déplacer librement jusqu'à 250kg dans l'espace

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacter un expert

Service Client