Changer de langue :

Qu’il s’agisse d’un déplacement rapide dans un manège à chaînes porte-câbles, d’une boucle sur des montagnes russes ou d’un divertissement effrayant dans un train fantôme, la technologie utilisée répond à des normes de sécurité très strictes et impose donc des exigences extrêmement élevées à tous les composants utilisés. Nos systèmes de chaînes porte-câbles et nos paliers y correspondent parfaitement : ils sont totalement fiables grâce à une longue durée de vie calculable, à un faible entretien, à un robuste et silencieux. Ils sont aussi disponibles à partir de l’unité. Et si les décorations et animatroniques par exemple besoin d’être vraiment individualisées pour des attractions à thème, des pièces spéciales en polymères hautes performances disponibles en impression 3D ont des caractéristiques comparables et peuvent être configurées et commandées en ligne en quelques clics seulement.

Nos paliers lisses pour fortes charges igutex sans entretien sont un choix judicieux pour la suspension des gondoles de grande roue. Composés d’un robuste tissage de fibre de verre et d’une couche intérieure optimisée à propriétés de glissement, ce sont nos spécialistes des fortes charges. Pour le mécanisme des portes des gondoles, nous recommandons des paliers iglidur J-palier lisse, des entraînements linéaires drylin ZLW et des chaînes porte-câbles de la série E2.1.

Des ascenseurs verticaux transportant les wagons sont souvent utilisés dans les montagnes russes aquatiques et classiques. L’alimentation en énergie de l’ascenseur est assurée par des chaînes porte-câbles de la série E.4, notamment la E4.56 , avec le système flizz vertical et les câbles chainflex correspondants.
Si l’ascenseur doit se tourner, dans son ensemble ou sur une partie de sa course, les câbles doivent être guidés dans le rotation. Nos systèmes RBR conviennent à ce genre d’application car ils permettent un guidage sans interruption des câbles avec des rotations allant jusqu’à 600 degrés.

Sur les manèges à grande hauteur, les câbles pour les entraînements et l’éclairage doivent être guidés verticalement pour que le plaisir des utilisateurs soit total. Un guidage qui se fait en toute sécurité et sans interruption avec nos chaînes porte-câbles et une goulotte de guidage adaptée. Comme pour les ascenseurs des montagnes russes, ce sont des chaînes porte-câbles de la série E.4 comme la E4.56 par exemple et le système flizz vertical qui sont préconisés ici comme guidage avec les câbles chainflex correspondants.

Dans les balançoires géantes ou classiques en bateau aussi, des énergies variées doivent être guidées de manière sûre dans la gondole. Nos systèmes RBR conviennent très bien aux manèges qui ne se retournent pas. Les câbles sont guidés ici sans interruption et sans faire appel à un collecteur tournant sujet aux défaillances qui doit être entretenu. Pour les mouvements verticaux, il est fait appel aux modules SRM-V ou PRM-V avec les câbles chainflex qui vont avec. Les vérins hydrauliques qui soulèvent le manège et l’amènent en position de marche
renferment de nombreux logements qui sont soumis à de fortes charges. Nos palier renforcé de fibres en matériaux igutex TX1, TX2 ou TX3 ainsi que palier en iglidur Q3E sont ici le bon choix.

Les grandes montagnes russes ont des voies de transfert pour pouvoir amener les trains en position de stationnement ou d’entretien. Nos chaînes porte-câbles de la série E4.1 ou E4 conviennent à la guidage de l’énergie sur ces voies. Q avec les goulottes et les câbles chainflex adaptés.
L’exploitant de la chaîne de parcs d’attractions Six Flags fait appel à des palier lisse en iglidur Z qui ont ici permis de réduire considérablement les coûts. La raison en est qu’aucun entretien n’a pu être effectué pendant la saison. Les paliers lisses en polymère hautes performances fonctionnant à sec rendent superflus tout contrôle des logements et des arbres et tout graissage d’appoint. Sans compter que les palier sont nettement plus légères.


Les palier lisse en matériau iglidur Z sont idéals pour le logement des arceaux de sécurité. Ce matériau offre une très longue durée de vie dans des conditions extrêmes et il constitue aussi un bon choix pour les logements des roues des montagnes russes.

Dans les zones d’entrée des manèges, nos palier lisse sans graisse sont utilisées pour les volets automatiques des compartiments à bagages par exemple, comme l’iglidur G ou l’iglidur J palier . Les portes automatiques font appel à nos palier à semelle igubal .
Le constructeur d’ascenseurs Baasch & Didong GmbH de Trêves (Allemagne) était à la recherche d’une solution qui guide tous les câbles de manière fiable dans le en continu, en présence d’une rotation de 180 degrés de la gondole lors de son ascension. Autres défis pour le matériau : fiabilité absolue face à un rayonnement UV constant, à une chaleur extrême, au gel ainsi qu’à la pluie et aux projections d’eau. La chaîne porte-câbles E4/4 offre la stabilité requise pour un fonctionnement en continu. Sous forme de readychain entièrement préconfectionnée, elle permet aussi un montage rapide et économique ainsi qu’un retrait simple en fin de vie.


Les simulateurs peuvent s’incliner dans toutes les directions et ont donc besoin d’un guidage des câbles mobile en trois dimensions. Pour de telles applications, nous avons notre systèmes de chaînes porte-câbles triflex avec les câbles dédiés à la torsion correspondants . Pour les vérins électriques ou hydrauliques assurant l’inclinaison et le renversement du manège, nous recommandons nos palier lisse en matériau iglidur QE3, Z ou P. Ils se distinguent par une longue durée de vie en présence de fortes charges et sont économique.
Nos igubal rotule lisse et dryspin entraînement à vis auto-alignants sont utilisés dans les joysticks.
La carte de pilotage du joystick du simulateur de vol Brunner fait appel à une écrou dryspin zéro backlash avec la vis adaptée . Le comportement d’ensemble de l’entraînement s’est nettement amélioré par rapport aux vis à billes en métal utilisées auparavant : le carte de pilotage est maintenant plus précis et sensible, le toucher est meilleur grâce à un jeu minimisé de l’écrou et au fonctionnement sans vibrations. Et grâce au polymère fonctionnant à sec, tout fonctionne proprement, sans entretien.

Dans le simulateur de course de Greaves 3D Engineering, 45 produits igus veillent à ce que le siège et les quatre écrans bougent parfaitement. Elles font appel à des modules linéaires et d’entraînement drylin, à des paliers lisses iglidur, à des roulement à billes xiros et à des tribo-rubans lisses. La gestion complète des câbles est assurée par des chaînes porte-câbles à mouvements linéaires et tridimensionnels.


Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit