Pièces mécaniques fiables pour l'agriculture pour un meilleur rendement et durabilité

  • Fonctionnement à sec et résistants à la corrosion
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Résistance aux UV et aux intempéries
  • Grande robustesse mécanique, produits solides
  • Amortissement des vibrations
  • Compensation des inclinaisons et des flèches
  • Durée de vie élevés et calculable
  • Montage simple
Cabine de tracteur avec produits igus
  1. Réglage du miroir : palier lisse iglidur J
  2. Réglage du moniteur : chariot de guidage drylin W
  3. Réglage des appuie-tête : guidages linéaires drylin W
  4. Colonne de direction : palier lisse iglidur G
  5. Éléments de commande : chaîne porte-câbles 3D triflex
  6. Raccordement de la vanne hydraulique : palier à double articulation igubal
  7. Réglage du dossier : guidages linéaires drylin W
  8. Réglage des accoudoirs : guidages linéaires drylin W
  9. Réglage du siège : chaîne porte-câbles E2 et câbles chainflex
Vérin hydraulique

Des produits qui ont fait leurs preuves

Citerne à lisier de la société Zunhammer

Finies les pannes dues aux paliers en laiton

Cultivateur dans un champ

Fini le temps perdu à graisser des paliers

Exemples d'applications pour le secteur agricole

Autres applications réalisées avec succès

Stand de salon virtuel
Découvrir les produits igus sur notre stand virtuel, en visite libre ou accompagné.e d'un spécialiste igus

Stand virtuel dédié au secteur agricole

Ferme verticale

Chaîne porte-câbles verticale dans une ferme verticale

Agriculture intelligente

Automatisation low cost : robots agricoles

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacter un expert

Service Client