Système de surveillance de l'état avec des capteurs intelligents pour une saisie des données de la machine

Système de surveillance de l'état i.Sense
  • Augmentation de la disponibilité de la machine et d’une durée de vie maximale
  • Meilleure analyse des erreurs grâce à une saisie des données de la machine en temps réel
  • Intégration simple à des concepts d’industrie 4.0 / d’usine intelligente
  • Élimination des immobilisations imprévues ou des pannes de machine
  • Baisse des coûts d’entretien grâce à des mises en garde précoces
  • Réalisation d’une maintenance conditionnelle

La technologie de surveillance de l’état et les composants i.Sense en détail :

Capteurs du système de surveillance de l'état

Capteurs i.Sense

Module d'évaluation du système de surveillance de l'état

Module d’évaluation i.Sense

Tableau de bord en ligne de la surveillance de l'état

Connectivité i.Sense

Commence fonctionne la surveillance intelligente de l’état des équipements avec i.Sense ?

Des systèmes de surveillance de l’état qui marchent

Système de surveillance de l'état dans une grue à portique

« Sécurité maximale »

Vue d'ensemble, exemples de surveillance de l'état des machines

Applications de clients du monde entier

Étude de cas à télécharger

Robustesse et intelligence : des chaînes porte-câbles mises en réseau numérique renforcent l’activité des grues STS dans le port de Rotterdam

Robustesse et intelligence : des chaînes porte-câbles mises en réseau numérique renforcent l'activité des grues STS dans le port de Rotterdam

Aperçu général smart plastics

Aperçu de la gamme complète de produits pour l'industrie 4.0

Brochure sur les plastiques intelligents

Systèmes de surveillance de l’état des chaînes porte-câbles :

Système de surveillance de l'état i.Sense EC.P

Surveillance des forces de traction et de poussée sur les chaînes porte-câbles avec i.Sense EC. P

  • Surveille les forces de traction et de poussée de la chaîne porte-câbles
  • Recommande la coupure de l’installation lors du dépassement d’un seuil donné
Système de surveillance de l'état i.Sense EC.B

Détection d’une rupture des chaînes porte-câbles avec i.Sense EC. B

  • Détecte la rupture dès qu’elle s’amorce
  • Evite la surcharge et les pannes qui pourraient en résulter
Capteur de durée de vie i.Sense EC.W

Surveillance de l’état low cost avec i.Sense EC. W

  • Surveillance en temps réel de l’état de la chaîne
  • Raccordement direct, par câble, à la commande de la machine

Systèmes de surveillance de l’état des câbles :

Système de surveillance de l'état i.Sense CF.P

Surveillance de la force de traction au niveau des câbles avec i.Sense CF. P

  • Mesure les forces générées directement sur le serre-câbles
  • Déclenche un arrêt en présence de forces trop élevées par l’intermédiaire du contact d’ouverture
Système de surveillance de l'état i.Sense CF.Q

Surveillance de la qualité du câble avec i.Sense CF. Q

  • Mesure la qualité des fils du câble
  • émet un signal à rupture de conducteurs ou arrête l’équipement par l’intermédiaire d’un contact à ouverture si vous le souhaitez
Système de surveillance de l'état i.Sense CF.D

Surveillance de la transmission des données avec i.Sense CF. D

  • Intégré à câble, pas besoin de câble de mesure
  • Détection précoce des pertes de paquets
  • Alarme par LED, par le contact à ouverture ou par le réseau

Quand ai-je besoin d’un système intelligent de surveillance de l’état pour les chaînes porte-câbles ?

Les systèmes de surveillance de l’état comme base de la maintenance prédictive

Schéma

FAQ plastiques intelligents

Nouveaux systèmes de surveillance de l'état : nouveautés 2023

S'informer ...

Utilisation d'un système de surveillance de l'état

... Essayer ...

Achat d'un système de surveillance de l'état dans la boutique ne ligne igus

... Mettre en pratique

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacter un expert

Service Client