Composants pour les stations de lavage résistants à la corrosion et aux produits chimiques

  • Sans graisse et sans entretien pour un usage 24/7
  • Insensibilité à la saleté et à l’humidité
  • Résistants aux produits chimiques et à la corrosion
  • Faible poids
  • Amortissement des vibrations
  • Systèmes complets ou composants individuels à partir d'un lot 1
  • Configuration en ligne et durée de vie calculable
Voiture dans une installation de lavage

Produits pour les portiques de lavage

Chaîne porte-câbles E4
Chaîne porte-câbles E4
  • Peu d’usure, pas de vibrations et une grande stabilité
  • Produits convenant aux tout petits espaces de montage
  • Pour les courses longues
readychain
  • Réduction des coûts de fabrication
  • Logistique réduite à un minimum
  • Réduction du temps de montage
Vue d'ensemble câbles chainflex
  • Configurables, durée de vie calculable
  • Livraison sur stock, à partir d’une longueur de 1 m
  • Câbles pour tous les types de mouvements
Rotules lisses igubal
  • Résistance à la poussière et à la saleté
  • 80 % plus léger qu'une solution en métal
  • Sans graisse et peu d’entretien
Guidages linéaires drylin
  • Absence de corrosion
  • Résistance à la saleté
  • Légers et robustes
Roulements à billes xiros
  • Résistance aux températures comprises entre -40 °C et +80 °C
  • Robustesse et résistance à la corrosion
  • Faible poids et entretien réduit

Des applications réalisées avec succès

Plastiques intelligents dans un tunnel de lavage de trains
Installation de lavage de camions
Palier lisse réalisé à partir d'une ébauche dans une ligne de montage de pneus
Lavage du dessous de caisse
Mécanisme de la porte de sécurité d'une installation de lavage
Etude de cas d'un tunnel de lavage de trains

Etude de cas : fonctionnement prédictif sans surprises

Produits testés en laboratoire de tests

Plus d'informations

Plan de la chaîne porte-câbles
Plus d'informations
Configurateur de chaînes porte-câbles sur une tablette
Démarrer