Goulotte de guidage

Goulottes de guidage pour courses longues

Goulottes en aluminium

  • Système modulaire en 2 versions : « basique » et « heavy duty »
  • Solution très légère et universelle montage
  • Bandes latérales protégeant des usure à vitesse élevée
  • Profilé en aluminium résistant à la corrosion et à l’eau de mer
  • Flexibilité montage raccordement au fond indépendamment de la longueur des profilés et des points de raccordement
  • Elément de raccordement, polymère avec verrouillage
  • bande de glissement polymère en PE
  • crapaud de montage peut être monté directement sur le support ou sur rail en C, à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Conductivité en vertu de DIN EN 61537 : standard
  • Glissières et profilé en caoutchouc à intégrer pour minimiser les bruits de roulement
  • équerre pour un maintien sûr même dans les conditions d’utilisation difficiles
  • module point fixe permet une fixation rapide et simple du point fixe e-chains® à la goulotte de guidage en aluminium sans avoir à percer

970.30.SL / 970.31.SL

Goulottes de guidage fichier PDF

970.30.SL / 970.32.SL

Goulottes de guidage fichier PDF

971.30.SL / 971.31.SL

Goulottes de guidage fichier PDF

972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Goulottes de guidage fichier PDF

972.30.SL / 972.31.SL

Goulottes de guidage fichier PDF

972.30.SL / 972.32.SL

Goulottes de guidage fichier PDF

973.30.SL / 973.31.SL

Goulottes de guidage fichier PDF

974.30.SL / 974.31.SL

Goulottes de guidage fichier PDF

974.30.SL. HD / 974.31.SL. HD

Goulottes de guidage fichier PDF

975.30.SL / 975.31.SL

Goulottes de guidage fichier PDF

975.30.SL. HD / 975.31.SL. HD

Goulottes de guidage fichier PDF

module point fixe /

module point fixe vue d’ensemble

Goulottes de guidage en acier

Goulotte de guidage en acier
  • goulotte de guidage en acier très stable et très robuste
  • montage simple avec kits de montage pour raccord bout à bout et fixation au fond
  • Fixation simple directement au fond du rail en C
  • Grand choix de tables en 2 parties, adaptables à la largeur de la chaîne
  • Disponible en acier zingué et en inox (matériaux : inox 304, 14404, 14571)
  • Bandes de glissement en PE
  • Les parties latérales sont montées avec l’écart souhaité et fixées sur le support
  • Le module point fixe permet une fixation rapide et simple sans avoir besoin de percer
  • Conductivité en vertu de DIN EN 61537 : standard

90.30 / 90.31

Goulottes de guidage fichier PDF

92.30 / 92.31

Goulottes de guidage fichier PDF

93.30 / 93.31

Goulottes de guidage fichier PDF

94.30 / 94.31

Goulottes de guidage fichier PDF

95.30 / 95.31

Goulottes de guidage fichier PDF

96.30 / 96.31

Goulottes de guidage fichier PDF

97.30 / 97.31

Goulottes de guidage fichier PDF

98.30 / 98.31

Goulottes de guidage fichier PDF

99.30 / 99.31

Goulottes de guidage fichier PDF

91.10 - 91.71

Goulottes tubulaires système RS

Goulottes tubulaires système RS
  • Pour les applications avec de la saleté, de la copeaux et usure - les déchets tombent entre les tubes
  • Pas besoin de réglage de la largeur, des éléments d’écartement étant livrés avec la goulotte

92.70 / 92.71

Goulottes de guidage fichier PDF

93.70 / 93.71

Goulottes de guidage fichier PDF

95.70 / 95.71

Goulottes de guidage fichier PDF

Goulottes emboîtables

Goulottes emboîtables
  • Nettement plus étroite que les goulottes normales
  • Des montage rapides et simples
  • Réglages fixes largeur interne grâce aux plaques d’écartement
  • Plus de réglage compliqué du jeu latéral
  • Pas d’arêtes métalliques vives à l’intérieur, car il est recouvert d’élément de raccordement
  • Pièces étroites en acier zingué (inox sur demande)

91.930 / 91.931

Goulottes de guidage fichier PDF

92.930 / 92.931

Goulottes de guidage fichier PDF

93.930 / 93.931

Goulottes de guidage fichier PDF

95.930 / 95.931

Autres sujets susceptibles de vous intéresser

Tôle d'appui en acier et en aluminium

Tôles d'appui pour chaînes porte-câbles

Clip pour goulotte

Clip pour goulotte

Plastiques intelligents : boîtier i.Cee Wonderbox

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacter un expert

Service Client