Capteur CF-D

Surveillance de l'état intelligente pour câbles de données, de mesure et bus

Réduire drastiquement les coûts de défaillance des câbles et conduits fortement sollicités ... avec i.Sense CF.D

▲ Tech up
  • Surveillance intelligente de l'ensemble du câble, connecteur compris
  • Prolongation de la durée de vie maximale
  • Intégration dans les concepts de l'industrie 4.0 / IIoT
▼ Cost down
  • Économie de fils de mesure supplémentaires​
  • La conception sans contact permet une mise à niveau rapide​
  • Réduction des coûts de maintenance grâce à des alertes précoces

Les composants du système i.Sense CF.D

Capteurs CF.D

Capteurs & Evaluation en un seul appareil

Tableau de bord i.Cee

Tableau de bord


Comment démarrer avec i.Sense CF.D ?

  • Installation
  • Configuration
  • Mise en service
  • Maintenance
  • Traitement des erreurs
i.Sense CF.Q à l'œuvre

« Finies les pannes coûteuses »

Vue d'ensemble exemples i.Sense

Applications de clients du monde entier


Autres solutions intelligentes pour la surveillance des lignes

  • Mesure de la force de traction et de cisaillement par les câbles (CF.P)
  • Mesure des propriétés électriques d'une ligne (CF.Q)
  • Mesure de la qualité de transmission (CF.D)

CF.P

  • Surveillance de l'état
  • mesure les forces de traction qui agissent sur les câbles
  • En cas de panne, information par contact et message à la machine

CF.Q

  • Surveillance de l'état
  • Indique la modification des propriétés électriques
  • En cas de panne, information par contact et message

Webinaire

Enregistrement du séminaire en ligne Cable Condition Monitoring

  • Que sont les câbles intelligents ?
  • Comment utiliser cette technique ?
  • Quelles conditions doivent être remplies ?
  • Où les clients les utilisent-ils déjà ?

Brochure sur les plastiques intelligents

Aperçu général smart plastics

  • Surveillance d'état (i.Sense)
  • Produits de la surveillance d'état
  • Exemples d'application de la surveillance d'état
  • maintenance prédictive (i.Cee)
  • Exemples d'application de la maintenance prédictive
  • Comment les données circulent-elles dans le cadre de la maintenance prédictive ?
i.Cee
FAQ plastiques intelligents

i.Sense CF.D - L'essentiel en un coup d'œil

Améliorer la technique

  • Les caractéristiques de transmission sont mesurées en fonctionnement à l'aide d'une méthode de mesure indépendante du protocole.
  • Des petits adaptateurs de passage sont insérés aux deux extrémités dans le câble à surveiller.
  • Connexion au module i.Cee.plus II via USB pour des informations de maintenance prévisionnelles​
  • Surveillance intelligente de l'ensemble des lignes en mouvement, y compris les connecteurs

Réduire les coûts

  • Economie de fils de mesure supplémentaires​
  • La petite taille permet une mise à niveau rapide en cas de changement de ligne
  • Indicateur de changement de ligne à temps - évite les arrêts imprévus de l'installation

Preuves

  • Séries de tests en cours dans le plus grand laboratoire de test  du secteur pour les systèmes de transmission d'énergie dynamiques
  • Convainquez-vous dans votre propre application : igus® échantillonné en phase de test bêta

Durabilité

  • Pas besoin de veines sacrificielles
  • Des intervalles de service planifiables permettent d'éviter les interventions d'urgence qui nécessitent des ressources importantes

Etude & conception

Etude & conception intelligentes

Outil intelligent

Outil de conseil intelligent

Livre blanc

Livre blanc au sujet des plastiques intelligents

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacter un expert

Service Client