Chaînes porte-câbles pour les ponts roulants bipoutre

Légères, robustes et économiques : les solutions de chaînes porte-câbles pour ponts roulants bipoutres

guidelite plus

Caniveau de guidage guidlite plus

  • Composé de composants en plastique
  • Offre une grande stabilité de guidage
  • Fabriqué en matériau EG résistant aux produits chimiques
  • Plus silencieux et moins cher que les caniveaux métalliques comparables
Chaîne porte-câbles E4.1

Système de chaînes porte-câbles E4.1

  • Plus de stabilité pour des dimensions plus petites
  • Longue durée de vie, même dans des conditions d'environnement abrasives
  • Système de chaînes porte-câbles modulaire pour une manipulation facile
E4.1R

Chaîne d'énergie E4.1R

  • Au choix, version roulante ou coulissante
  • Pour l'utilisation sur des grues avec des charges supplémentaires moins élevées
  • Réduction du bruit et des vibrations tout en diminuant l'énergie d'entraînement nécessaire
chainflex

chainflex : Pour les applications en mouvement

  • Câbles pour l'utilisation dans les chaînes d'énergie
  • Une large gamme de produits
  • Conçue pour des vitesses et des accélérations énormes, de longues distances de déplacement et les influences environnementales les plus défavorables
i.Sense

Surveillance de l'état avec i.Sense

  • Surveillance de la chaîne d'énergie sur la grue
  • En cas de problème, le logiciel peut déclencher un arrêt d'urgence afin d'éviter tout dommage.
  • Augmentation de la sécurité en cours de fonctionnement
i.Cee

Maintenance prédictive avec i.Cee

  • Signale les besoins de maintenance de la chaîne énergétique à un stade précoce et avant l'apparition de dommages
  • Prévention des pannes coûteuses des installations
  • Augmentation de la sécurité de fonctionnement
Goulotte de guidage en aluminium

Goulottes de guidage Super-Alu

  • Profilé en aluminium résistant à l'eau de mer
  • Dans les systèmes modulaires Basic et Heavy Duty
  • Montage très facile et universel
  • Barres de glissement pour la protection contre l'abrasion
Étrier chainfix CFXL

Colliers de serrage à étrier chainfix CFXL

  • Décharge des câbles fortement sollicités
  • Absorption de force 3,5 fois plus élevée que les colliers standard
  • Mise à niveau facile
Point mobile flottant

Entraîneurs flottants

  • Pour compenser les longues courses
  • Petit, léger et économique
  • Compatible avec isense EC.P
  • Utilisable pour différentes chaînes porte-câbles
e-spool
liftband
e-drum

Comparaison des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes

Système de chaînes d'énergie au lieu du festonnage

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur

Système de chaînes d'énergie au lieu d'un tambour de câble moteur

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs

Système de chaînes d'énergie au lieu de rails conducteurs

Études de cas : Chaînes porte-câbles utilisées avec succès dans les ponts roulants bipoutres

Pont roulant
Pont roulant
Pont roulant
guidefast pont

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacter un expert

Service Client