Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur

Chaîne porte-câbles vs enrouleur de câbles : le match

Quelle est la différence entre les enrouleurs de câble moteur et les systèmes de chaînes porte-câbles ?

Systèmes de chaînes porte-câbles

  • Grand choix de produits
  • Différents types de mouvements possibles
  • Exigences élevées en matière de durée de vie en cas de sollicitation dynamique très importante
  • Chaînes porte-câbles confectionnées et prêtes à être installées
  • Produits innovants et rapides à monter
  • Guider l'énergie, les données et les fluides en toute sécurité dans un seul système
  • Course jusqu'à 1.000 mètres
  • Experts en ligne pour le calcul de la durée de vie

Tambours de câble moteur

  • Bague collectrice et moteur pour la transmission d'énergie
  • Économique pour des déplacements simples et courts
  • Transport et montage faciles
  • Changement facile de lieu d'utilisation
  • Diamètre du tambour jusqu'à 8 mètres

Pourquoi les systèmes de chaînes porte-câbles sont-ils les mieux adaptés aux longues distances de déplacement ?


Sans bague collectrice

Tout dans un même système

Dynamisme

Moteur / commande

Encombrement réduit

Longueur de câble

Centrale à charbon

Centrale à charbon

Grues

Comment trouver le bon système de chaîne porte-câbles ?

De la pièce détachée au système complet

Système P4.1

Système P4.1

Câble de puissance pour moteurs CFCRANE

Câble de puissance pour moteurs CFCRANE

Solution système prête à l'emploi readychain

Solution système prête à l'emploi

Plus d’informations

Courses longues

Longs trajets de déplacement

Projets d'ingénierie et solutions spéciales

Projets d'ingénierie & Solutions spéciales

Service montage

Service de montage

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacter un expert

Service Client