Changer de langue :
C'est en présence de charges dynamiques moyennes à élevées que l'iglidur Q290 révèle ses atouts : dans les applications de pivotement robustes, par exemple dans les machines agricoles ou de chantier, et alors spécialement sur "arbres souples" (par exemple galvanisés), on obtient d'excellentes durées de vie - pour l'arbre et le roulement.
| Propriétés techniques | ||
|---|---|---|
| Résistance à l’usure à +23 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Plus d'informations sur la résistance à l'usure |
| Résistance à l'usure à +90 °C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Résistance à l'usure à +150 °C | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Propriétés de glisse | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Coefficient de frottement, dynamique, contre l'acier, à sec : 0,14 - 0,26 |
| Résistance à l’usure en immersion | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Résistance aux produits chimiques | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Plus d'informations sur la résistance aux fluides |
| Résistance à la pression des bords | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Résistance aux chocs et aux coups | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Résistance à la saleté | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + |
La température d'application supérieure à long terme de +140 °C permet une utilisation étendue, par exemple dans les domaines d'application typiques du secteur agricole, des véhicules utilitaires ou des véhicules de construction. Pour les températures supérieures à +80 °C, une sécurité axiale supplémentaire est nécessaire.
Températures, coefficient de dilatation thermique
| Température minimum d’emploi | température supérieure d'application, à long terme | température supérieure d'application, à court terme | à sécuriser axialement en plus à partir de |
|---|---|---|---|
| -40 °C | +140°C | +180 °C | +80 °C maximum |
Les applications typiques des paliers lisses iglidur Q290 sont des mouvements de pivotement soumis à des charges moyennes à élevées et à des vitesses plutôt faibles. Indépendamment de cela, il est tout à fait possible d'atteindre des vitesses maximales élevées. Les vitesses indiquées dans le tableau sont des valeurs limites pour des charges faibles sur les paliers. Elles ne donnent aucune indication sur la résistance à l'usure pour ces paramètres.
Vitesses de glissement de différents matériaux iglidur
| vitesses de glissement maximales [m/s] | Rotatif | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| en continu | 0,8 | 0,6 | 1,0 |
| de courte durée | 2,0 | 1,4 | 2,0 |

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur Q290 en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
La résistance à la compression des paliers lisses iglidur Q290 diminue avec l'augmentation des températures. La fig. 02 illustre cette relation. A la température d'utilisation admissible à court terme de +180 °C, la pression de contact admissible est encore supérieure à 10 MPa. La pression superficielle maximale recommandée représente une valeur caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie. La figure 03 montre la déformation élastique de l'iglidur Q290 sous des charges radiales.
Il faut savoir qu'un partenaire de glissement trop rugueux fait augmenter le frottement. Le coefficient de frottement de l'iglidur Q290 augmente également avec la vitesse (fig. 04). En revanche, le coefficient de frottement diminue continuellement avec la charge radiale, comme l'illustre la fig. 05.
Coefficient de frottement contre l'acier (Ra = 1 μm, 50 HRC) :
| iglidur Q290 | A sec | Graisse | Huile | Eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient de frottement µ | 0,14 - 0,26 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
En général, il est recommandé d'utiliser des arbres trempés pour les charges élevées à partir d'environ 10 MPa. Cependant, cela n'est souvent pas le cas dans la pratique, notamment en combinaison avec des procédés de revêtement résistants à la corrosion. C'est pourquoi le matériau iglidur Q290 revêt une grande importance, en particulier dans de tels cas d'application. La figure 08 le montre très clairement en combinaison avec des arbres galvanisés.
<a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="/de-de/website/gleitlager/wiki/wellenwerkstoffe" uuid="98ebc0b0-39f6-474d-a2de-326594dc97b8" target="_self">Plus d'informations sur les matériaux pour arbres
Toutes les indications à température ambiante [+20 °C], + résistant 0 résistant sous certaines conditions - non résistant
| Agent | Tenue |
|---|---|
| Alcools | + à 0 |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Hydrocarbures | + |
| Carburants | + |
| Lessives fortes | + à 0 |
| Acides forts | - |
| Lessives faibles | + |
| Acides faibles | 0 à - |
L'absorption d'humidité des paliers lisses iglidur Q290 est de 3,0 % en poids dans un climat normal%. La limite de saturation en eau est de 9,3 % en poids -%.
Absorption maximale d'humidité
à +23 °C/50 % r. F.
3,0 % en poids.%
Absorption maximale d'eau
9,3 % en poids%
Les paliers lisses iglidur Q290 sont des paliers standard pour les arbres avec une tolérance h (minimum h9 recommandé). Les paliers sont conçus pour être montés à la presse dans un logement à tolérance H7. Après le montage dans un logement avec une dimension nominale, le diamètre intérieur des paliers avec une tolérance E10 s'ajuste automatiquement. Pour certaines dimensions, la tolérance diffère ici en fonction de l'épaisseur de paroi (voir programme de livraison).
Tolérances importantes selon ISO 3547-1 après emmanchement :
| Diamètre d1 [mm] | boîtier H7 [mm] | iglidur Q290 Palier lisse E10 [mm] | arbre h9 [mm] |
|---|---|---|---|
| jusqu’à 3 | +0,000 +0,010 | +0,014 +0,054 | -0,025 +0,000 |
| > de 3 à 6 | +0,000 +0,012 | +0,020 +0,068 | -0,030 +0,000 |
| > 6 jusqu'à 10 | +0,000 +0,015 | +0,025 +0,083 | -0,036 +0,000 |
| > 10 jusqu'à 18 | +0,000 +0,018 | +0,032 +0,102 | -0,043 +0,000 |
| > 18 jusqu'à 30 | +0,000 +0,021 | +0,040 +0,124 | -0,052 +0,000 |
| > 30 jusqu'à 50 | +0,000 +0,025 | +0,050 +0,150 | -0,062 +0,000 |
| > 50 à 80 | +0,000 +0,030 | +0,060 +0,180 | -0,074 +0,000 |
| > 80 à 120 | +0,000 +0,035 | +0,072 +0,212 | -0,087 +0,000 |
| > 120 à 180 | +0,000 +0,040 | +0,085 +0,245 | -0,100 +0,000 |
✓3 8 paliers lisses en plastique dans les principaux matériaux iglidur
✓ Catalogue des paliers iglidur



Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit