Changer de langue :
| Propriétés générales | Unité | iglidur® J350 | Méthode de vérification |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm³ | 1,44 | |
| Couleur | jaune | ||
| Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r. | % de poids | 0,3 | DIN 53495 |
| Absorption maxi d'eau | % de poids | 1,6 | |
| Coefficient de frottement, dynamique, contre acier | µ | 0,01 - 0,20 | |
| Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,45 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module d’élasticité transversale | MPa | 2.000 | DIN 53457 |
| Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | MPa | 60 | |
| Pression de surface statique admissible (20 °C) | MPa | 60 | |
| Dureté Shore D | 80 | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température maxi d’emploi en continu | °C | +180 | |
| Température maxi d'emploi à courte durée | °C | +220 | |
| Température minimum d’emploi | °C | -100 | |
| Conductivité thermique | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | K-1 x 10-5 | 7 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques | |||
| Résistance spécifique | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
| Résistance superficielle | Ω | > 1010 | DIN 53482 |

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® J350 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
iglidur® J350 allie une résistance à l'usure, une flexibilité et une résistance à la température universellement bonnes pour en faire un matériau iglidur® très polyvalent avec un large éventail d'applications.

Fig.02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (60 MPa à 20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie. La résistance à la compression des paliers lisses iglidur® J350 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 illustre cette relation.
Les paliers lisses iglidur® J350 conviennent pour des charges élevées et moyennes. La figure 03 montre la déformation sous l'effet de la température. On voit ici le comportement des matériaux sous une sollicitation de courte durée. Les différentes températures ambiantes ne se font sentir qu'à partir d'environ 60 MPa.

Fig. 03 : Déformation sous charge et températures
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]
Les paliers lisses iglidur® J350 conviennent pour des charges élevées et moyennes. La figure 03 montre la déformation sous l'effet de la température. Elle montre le comportement des matériaux en cas de sollicitation de courte durée. Les différentes températures ambiantes ne se font sentir qu'à partir d'environ 60 MPa.
Les paliers lisses iglidur® J350 sont bien adaptés aux vitesses faibles et moyennes, aussi bien dans les applications rotatives qu'oscillantes. Les taux d'usure sont toutefois nettement meilleurs dans les applications rotatives. Les mouvements linéaires peuvent également être bien supportés avec iglidur® J350.
| m/s | Rotatif | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| durable | 1,3 | 1 | 4 |
| de courte durée | 3 | 2,3 | 8 |
Les températures qui règnent dans le système de roulement ont également une influence sur l'usure des roulements. Le taux d'usure des roulements iglidur® J350 ne varie que très peu à des températures élevées. En partie, l'usure diminue même à +100 °C. Un dispositif de sécurité supplémentaire est nécessaire pour les températures supérieures à +140 °C.
| iglidur® J350 | Température d'emploi |
|---|---|
| minimum | -100°C |
| maximum, en continu | +180 °C |
| maximum, courte durée | +220 °C |
| sécurisation axiale supplémentaire à partir de | +140°C |

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 1 MPa
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
Les coefficients de frottement d'iglidur® J350 en fonctionnement à sec contre l'acier se situent dans une très bonne plage. Ils diminuent nettement à des vitesses de glissement plus élevées. Cela est favorable à la durée de vie des paliers lisses dans les applications de fonctionnement continu avec des vitesses de glissement élevées. La figure 04 illustre cette relation. En particulier pour des charges supérieures à 2 MPa, les paliers lisses iglidur® J350 sont nettement supérieurs aux autres paliers dans les applications rotatives.
Coefficients de frottement pour iglidur® J350 contre acier (Ra = 1 μm, 50 HRC) :
| iglidur® J350 | A sec | Graisse | Huile | Eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement μ | 0,1-0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Fig. 06 : Coefficients de frottement en fonction de la surface de l'arbre (arbre Cf53)
X = rugosité de l'onde Ra [μm]
Y = coefficient de frottement μ
Les figures 06 et 07 montrent un extrait des résultats d'essais réalisés avec différents matériaux d'arbre.Les paliers lisses iglidur® J350 conviennent à tous les partenaires de glissement.Un couple saute cependant aux yeux lorsque l'on regarde les données d'usure des tests : iglidur® J350 contre V2A.Il n'y a pas beaucoup de matériaux de paliers qui conviennent à l'acier inoxydable (V2A), un partenaire d'arbre généralement difficile, et qui obtiennent les meilleurs taux d'usure. D'excellents résultats d'usure sont également obtenus avec des arbres en aluminium anodisé dur. Si le matériau d'arbre que vous prévoyez ne figure pas dans les résultats d'essai présentés ici, veuillez nous contacter.
Les paliers lisses iglidur® J350 résistent aux acides et aux bases dilués, aux alcools, aux produits de nettoyage et aux lubrifiants. L'iglidur® J350 est attaqué par les esters, les cétones, les hydrogènes chlorés, les aromates et les solvants hautement polaires.
+ résistant 0 partiellement résistant - non résistant
| Agent | Tenue |
|---|---|
| Alcools | + |
| Hydrocarbures | + à 0 |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Carburants | + |
| Acides faibles | + |
| Acides forts | + à 0 |
| Lessives faibles | + |
| Lessives fortes | + |
Les paliers lisses en iglidur® J350 sont résistants aux radiations jusqu'à une intensité de 2 - 10² Gy.
Les paliers lisses iglidur® J350 présentent une résistance limitée aux rayons UV.
Sous vide, les paliers lisses iglidur® J350 ne dégazent que dans une très faible mesure. L'utilisation sous vide est possible pour les paliers secs
Les paliers lisses iglidur® J350 sont électriquement isolants.
| Propriétés électriques | |
|---|---|
| Résistance spécifique | > 1013 Ωcm |
| Résistance superficielle | > 1010 Ω |
L'absorption d'humidité d'iglidur® J350 est faible et peut être négligée si l'on utilise les paliers lisses standard. Même à saturation complète, iglidur® J350 n'absorbe pas plus de 1,6 % d'eau.
| Absorption d’humidité maximale | |
|---|---|
| à +23 °C/50 % r. r. | 0,3 % du poids |
| Absorption maxi d'eau | 1,6 % du poids |
Les paliers lisses iglidur® J350 sont des paliers standard pour les arbres avec une tolérance h (recommandée au moins h9). Les paliers sont conçus pour être montés à la presse dans un logement de tolérance H7. Après le montage dans un logement de dimension nominale, le diamètre intérieur des paliers avec une tolérance F10 s'ajuste automatiquement. Pour certaines dimensions, la tolérance diffère en fonction de l'épaisseur de la paroi (voir programme de livraison).
| Diamètre d1 [mm] | Arbre h9 [mm] | iglidur® J350 E10 [mm] | Boîtier H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| jusqu’à 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > de 3 à 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 jusqu'à 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 jusqu'à 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 jusqu'à 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 jusqu'à 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
| > 50 à 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit