Chaînes énergétiques résistantes aux copeaux

Chaînes porte-câbles résistantes aux copeaux jusqu'à +850 °C

igumid HT en test

Chaînes porte-câbles résistantes aux copeaux jusqu'à +120°C

Chaînes porte-câbles de la série R2.1

Chaînes porte-câbles de la série R2.1
  • Hauteurs intérieures : 26 à 75 mm
  • Économique
  • Fonctionnement silencieux grâce à un frein intégré

Gaines RX

Gaines RX
  • Hauteurs intérieures : 42 à 73 mm
  • Testé IP par TÜV NORD CERT GmbH
  • Le contour arrondi permet aux copeaux de rebondir facilement

Autres chaînes porte-câbles résistantes aux copeaux

Autres chaînes porte-câbles résistantes aux copeaux

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacter un expert

Service Client