Changer de langue :
Gaine porte-câbles et stables de 26, 40, 48 et 75 mm de hauteur intérieure. Couvercle ouvrable et amovible des deux côtés dans le rayon intérieur ou extérieur. Design très dense et doubles butées stables pour des charges supplémentaires élevées et des longueurs autoportantes.
Avantages du système R2.1 :

hauteur intérieure hi : 48 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 - 250 mm
Rayons de courbure R : 100 - 250 mm
Longueur autoportante : ≤ 2,75 m

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit