Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
nouveautés 19

Câbles bus chainflex® homologués
300V UL pour toutes les qualités

Les câbles bus CF888, CFBUS.PVC, CF898 et CFBUS.PUR sont maintenant aussi homologués pour 300V selon UL

Avec les nouveaux câbles homologués UL 300V , l'utilisateur peut maintenant placer ses câbles bus à proximité directe de câbles d'une catégorie de tension plus élevée, ce qui ouvre des potentiels d'économie concrets ou offre une plus grande latitude de conception.  

Commander directement en ligne

UL est l'abréviation de « Underwriters Laboratories » et fait référence à une organisation indépendante se trouvant aux Etats-Unis. Cette organisation contrôle la sécurité de différents produits.  Pour les câbles, UL prescrit que tous les câbles de différents domaines de tension posés dans un guidage de l'énergie doivent toujours être séparés mécaniquement les uns des autres. Une mesure coûteuse à tous points de vue qui n'est maintenant plus nécessaire avec les nouveaux câbles bus chainflex haut de gamme pour 300 V.   


Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Tension UL passée de 30V à 300V
  • Pose possible juste à côté de câbles d'une même catégorie de tension
  • Deux rayons de courbure
  • Tous types de bus courants (par exemple Ethernet, Profinet, Ethercat, etc.)
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Plus besoin de séparation supplémentaire entre les câbles dans la  chaîne porte-câbles, réduction des coûts de 2,10 €/m
  • Trouver le câble bus le plus économique qui soit sûr de bien fonctionner dans des chaînes porte-câbles parmi un choix de quatre qualités de câble.
  • 36 mois de garantie
Preuves

Preuves

  • Testé dans le plus grand laboratoire de tests (3.800 m²) pour les câbles dans des applications en mouvement
  •  Test n° 22344 chainflex, 17 millions de mouvements
Durabilité

Durabilité

  • Ménagement des ressources grâce à une durée de vie calculable avec fiabilité
  • igus® soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique

(Vidéo en anglais)

Câbles bus homologués 300V UL au lieu de 30V

Ou pourquoi différentes tensions chez UL ?

Les critères de sécurité en matière de protection incendie sont nettement plus stricts dans le pays d'origine d'UL, les Etats-Unis, que chez nous. Seuls des produits contrôlés en ce sens obtiennent le label de contrôle UL. Des tests adaptés servent par exemple à contrôler la mise en œuvre des dispositions en matière de protection incendie ou l'épaisseur de parois. Obtient le label UL pour son produit uniquement le demandeur qui remplit ces critères variés.
 
Pour les guidages de l'énergie, UL prescrit que tous les câbles ayant différentes catégories de tension et posés les uns près des autres dans un chemin de câbles ou dans une chaîne porte-câbles par exemple doivent toujours être séparés mécaniquement les uns des autres. Cette séparation peut être assurée à l'aide de tôles. La conformité à ces normes représente beaucoup de travail et est surtout très chère.  Prenant l'exemple d'un chemin de câbles, on peut le formuler en ces termes : « Si tous les câbles ont la même tension, ils peuvent être posés les uns à côté des autres sans cette séparation mécanique. » Cela facilite la tâche et réduit considérablement les coûts.
 
Ce qui compte ici ce sont les différentes classifications des tensions par UL. Elles sont essentielles car selon elles, un câble avec le label plus élevé peut maintenant être posé à proximité immédiate des autres câbles (câbles de puissance pour moteurs par exemple).

Câble bus CF avec 300V UL

Le laboratoire de tests chainflex à Cologne (vidéo en anglais)

UL verified : 36 mois de garantie chainflex et un calcul de la durée de vie basé sur 2 milliards de cycles de tests par an

Les impératifs techniques auxquels sont soumis les systèmes de chaînes porte-câbles ne cessent d'augmenter depuis des années. Les courses sont devenues plus longues, les mouvements plus rapides et les rayons de courbure toujours plus petits.  Rupture de conducteurs, usure de la gaine et effet tire-bouchon en sont la conséquence. La société igus s'est saisie de ce problème et a mis au point des câbles qui résistent aux fortes sollicitations mécaniques  : les câbles chainflex.
 
Conséquence logique de cette exigence technologique, igus a fait valider par un organisme extérieur, en 2020 et est la  première entreprise allemande à le faire ; la promesse de marque pour ses câbles chainflex. Au terme d'un processus de certification complexe, l'institut américain « Underwriters Laboratories » a confirmé l'exactitude de l'affirmation «igus® 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year». igus est ainsi la première entreprise d'Europe a avoir fait confirmer par une institution de contrôle de réputation internationale la véracité de son affirmation publicitaire.
 


Brochure sur le secteur des machines-outils (en anglais)

Les machines-outils avec igus

Les plastiques en mouvement dans les machines-outils : dans notre nouvelle brochure igus dédiée au secteur des machines-outils, découvrez les plastiques en mouvement pour votre machine-outil moderne tels que les câbles bus chainflex homologués 300V UL, ainsi que de nombreux autres thèmes vous permettant d'augmenter la durée de vie de vos produits tout en en baissant les coûts.
 

Cliquer ici

Câbles bus confectionnés UL

Aperçu readycable  

Avec ses quelque 4.600 câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, de signaux et capteurs confectionnés selon les standards de 24 fabricants, igus est le numéro 1 mondial des câbles confectionnés destinés aux chaînes porte-câbles. Avec 7 qualités de câbles, la gamme propose toujours le câble confectionné le plus économique qui fonctionne avec garantie.
 
 

Cliquer ici

Comparateur de prix CF pour câbles bus

Bilan prix CF pour câbles bus  

Bus est l’abréviation de « Binary Unit System » et décrit un système qui assure la transmission des données entre différents participants au sein d’un réseau. Nous vous aidons volontiers à faire la chasse aux économies pour vos câbles bus avec notre bilan prix chainflex gratuit, sachant que vos câbles resteront certifiés UL et conserveront la garantie de 36 mois.

Cliquer ici


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Photo
Hanne Geelen


E-Chains®
Chainflex®
Drytech®
Low Cost Automation®

Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG