Regelmatige stilstand van de bottellijn door vastzittende, roestige metalen lagers veroorzaakte kostbare vertragingen. Chimay had een duurzame oplossing nodig die de productie-efficiëntie zou verhogen en tegelijkertijd de onderhoudstijd zou verkorten.
De hoge productievereisten vormden een speciale uitdaging voor de bottelarijen, vooral vanwege de frequente storingen en het vastlopen van conventionele metalen kogellagers op assen. Het vervangen van een defect kogellager kon wel anderhalve dag duren, wat helaas tot productieverlies leidde.
Sinds de installatie van igus® lagers in september 2022 heeft de brouwerij een opmerkelijke verbetering gezien in het bottelproces. De igubal H3 lagers zijn niet alleen smeervrij, maar bieden ook een langere levensduur, waardoor tijd wordt bespaard op frequente vervangingen en reparaties.
Ze zijn gemaakt van tribologisch geoptimaliseerde hoogwaardige kunststoffen. Hierdoor zijn ze smeringvrij, onderhoudsvrij en corrosiebestendig. Zelfs bij snelheden van 200 tpm werkt het lagermateriaal ruim binnen de ontwerplimieten. De igubal lagerinzetstukken zijn veel gemakkelijker te installeren en te vervangen dan metalen kogellagers, waardoor de onderhoudstijd drastisch wordt verkort.
Bovendien is er geen slijtage-gerelateerde asschade meer, wat de levensduur van het hele systeem verlengt. Een ander voordeel is de hoge bestendigheid van de igubal H3 lagerinzetstukken tegen chemicaliën. Ondanks regelmatige reinigingsprocessen vertonen ze geen tekenen van beschadiging. Dankzij deze eigenschappen haalt de lijn een indrukwekkende snelheid van 55.000 flessen per uur.
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h