Für BETA-Tester
Verschleißfest und niedrige Reibwerte
Gute mechanische Kennwerte
Detailgenau mit exakten Oberflächen
Ähnlich zu handelsüblichen SLS-Materialien verarbeitbar
| Allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| Dichte | 1,05 g/cm3 |
| Farbe | gelb | Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r. F. | 0,5 Gew.-% |
| Maximale Wasseraufnahme | 1,9 Gew.-% |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Biegefestigkeit | 68 MPa |
| Max. empfohlene Flächenpressung | 46 MPa |
| Thermische Eigenschaften | |
| Obere langzeitige Anwendungstemperatur | +80 °C | Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur | +120 °C |
| Untere Anwendungstemperatur | -40 °C |
| Bestellnummer | ||
|---|---|---|
| I3-PL-10000 | 1.269,62 EUR |