Changer de langue :
Avec le système de forage profond TBA 440 M2, Bauer Maschinen GmbH a développé une installation capable de forer de manière largement autonome jusqu'à une profondeur de 6000 mètres et qui, en tant que "Walking Unit" d'un poids total d'environ 1000 tonnes, est même en mesure de changer de site. Le système de manipulation qui alimente les tiges de forage est alimenté en énergie hydraulique et électrique ainsi qu'en signaux de commande par nos chaînes d'énergie E4.1.
igus a accompagné le développement du Pipe Handler sur deux sites : Outre le site de Schrobenhausen, la société sœur de Bauer, Schachtbau Nordhausen, a également été impliquée dans le développement. Du point de vue de Bauer, l'implication précoce des spécialistes de l'alimentation en énergie offrait l'avantage d'utiliser une alimentation en énergie peu encombrante, robuste et fiable, constituée de composants du système modulaire standard d'igus. Des tôles de guidage spéciales et renforcées sont utilisées pour certaines des chaînes d'énergie. Globalement, toute la construction - non seulement celle de la chaîne porte-câbles, mais aussi celle de l'ensemble de l'installation - est conçue pour atteindre une très longue durée de vie dans des conditions extrêmes avec un minimum d'entretien. Les chaînes porte-câbles E4.1 s'intègrent parfaitement dans ce concept. Bauer a effectué un vaste programme de tests avec le TBA 440 M2 sur le forage d'essai de l'usine, d'une profondeur de 2000 mètres, et a ainsi démontré le fonctionnement parfait du Pipe Handler innovant. Thomas Huber : "L'ensemble de l'installation peut être commandé par deux personnes installées dans une cabine confortable : L'une surveille la progression du forage, l'autre le Pipe Handler".
Avec le TBA 440 M2, Bauer s'aventure en véritable terre inconnue, et le terme "s'aventurer" est à prendre au pied de la lettre. Car l'installation, qui pèse jusqu'à 1000 tonnes, est conçue comme une "Walking Unit". Cela signifie qu'elle peut se déplacer de manière autonome sur le site de forage - avec son Pipe Handler et ses 6000 mètres de tiges de forage - et ainsi forer plusieurs puits sans devoir être démontée et remontée. Pour les entreprises d'exploration, cela signifie une simplification et une accélération considérables des activités de forage. Il n'est donc pas étonnant que Bauer ait manifesté un grand intérêt pour le TBA 440 M2. Une première installation a déjà été vendue en Amérique du Sud, et des demandes ont été faites pour d'autres installations, notamment en Amérique du Nord.

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit