Bannière de livre blanc sur la production de batteries avec brochure et couverture.

Composants pour la fabrication de batteries

Fabrication de batteries de nouvelle génération sans particules, sans lubrification et approuvé par l'IPA

Ligne de production de batteries avec robots, chaînes porte-câbles igus et composants tribologiques.

Produits innovants pour la fabrication de batteries

Manipulation de cellules de batterie

Le portique drylin manipule des cellules de batterie avec une pince depuis un plateau.

Produits certifiés pour les salles blanches sèches

Qu’est-ce qu’une salle blanche sèche ?

Pourquoi une salle blanche sèche est-elle importante ?

  • Produit de meilleure qualité : une contamination réduite entraîne une amélioration de la qualité et de la fiabilité des cellules de la batterie
  • Durée de vie plus longue : la minimisation de la réaction chimique prolonge la durée de vie des batteries
  • Milieu de travail sûr : le contrôle strict des matières dangereuses augmente la sécurité du personnel

Systèmes de guidage des câbles

Câbles d’énergie et de signaux en TPE

Qualité éprouvée pour salles blanches sèches

Tableau 1 : Salle blanche STANDARDv = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
E6 (rapport IPA 2303-1408)ISO 4ISO 4ISO 4
TRC.ESD + tige à ressort (rapport IPA 2309-1461)ISO 4ISO 4ISO 5
Tableau 2 : Salle blanche sèche PRE-AGINGv = 0,5 m/s a = 1 m/sv = 1 m/s a = 2 m/sv = 2 m/s a = 4 m/s
SKS28 (Rapport IPA 2411-1575)*ISO 4ISO 4ISO 4
E14 (rapport IPA 2411-1575)ISO 4ISO 4ISO 4
Tableau 3 : Salle blanche sèche AGING BEHAVIORTemps / allers-retours
Temps : après la phase de rodage | allers-retours : 0Temps : après 2 mois | allers-retours 3,2 Mio.Temps : après 4 mois | allers-retours : 5,1 millionsTemps : après 6 mois | allers-retours : 7,5 millionsTemps : après 8 mois | allers-retours : 10 millionsTemps : après 10 mois | allers-retours : 15 millions
e-skin*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4
E6*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 5ISO 5ISO 5

Brochure produit et informations complémentaires

Brochure produits salle blanche

Boîte d’échantillons verticale igus corner en trois vues.

Boîte d’échantillons XXL

Chaîne porte-câbles ESD pour salle blanche avec deux chaînes devant un fond de circuit imprimé.

Informations sur les décharges électrostatiques