Raccordement électrique à quai mobile et durable au terminal de croisière du port de Rotterdam

Une prise mobile fournit de l’électricité aux navires le long du quai de 230 mètres de long avec une précision extrême

vector d’or 2026

Fiche signalétique

Produits utilisés

Alimentation électrique flexible

Alimentation électrique flexible iMSPO

Système d’alimentation en énergie à quai

Chaînes porte-câbles le long du quai

Problème

Solution

C’est unique car c’est [die iMSPO Cruise] un système flexible. Nous avons un caniveau goulotte de 230 mètres de long, donc vous [die Betreiber] déterminer où va le véhicule de transfert, selon l’emplacement de la trappe. Le navire n’a pas besoin d’être positionné à un certain endroit. Peu importe que le navire soit amarré à tribord ou bâbord.

Arjan van der Linde

Responsable du Cruise Port Rotterdam, Shore Power

Prise mobile pour alimentation à quai
iMSPO
iMSPO
iMSPO
Prix EHM