Composants imprimés pour l'élimination de débris spatiaux « non coopératifs »

  • Ce qui a été nécessaire : deux moteurs pas à pas NEMA 11, un écrou imprimé en 3D en tribofilament iglidur J260, unfilm de glissement en plastique Tribo-Tape en iglidur V400.
  • Procédé de fabrication : Extrusion de filaments (FDM)
  • Exigences : Résistance à la température & Résistance à la pression des composants, conception durable et légère, mécanisme d'éjection
  • fiable. Matériau : iglidur J260
  • Secteur : industrie spatiale
  • Le succès grâce à la collaboration : les moteurs pas à pas et la broche filetée garantissent, avec le film de glissement en plastique, une éjection fiable.
Le module fusée vu de l'intérieur : les entraînements linéaires éjectent l'objet de test par la trappe.

Problème

Solution

La protection de l'environnement dans l'espace

La fusée avec le module a été lancée le 15 mars 2017

Les composants igus font leurs preuves dans l'espace

Florian Schindler, Technico-commercial igus GmbH en compagnie de Amina Zaghdane, Maren Hülsmann et Lars Flemnitz (de gauche à droite)

Impression 3D pour petits et grands projets

Tribofilament iglidur J260-PF

Vous trouverez ici d'autres exemples d'applications avec des pièces imprimées en 3D :

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacter un expert

Service Client