Changer de langue :
Le développement rapide de la numérisation modifie fondamentalement les processus de production et exige donc de nouvelles aptitudes et compétences. Il est donc important que les spécialistes et les cadres de demain soient préparés aux nouveaux défis. C'est précisément là que le programme de formation de Low Cost Automation intervient, puisqu'il garantit une proximité avec la pratique. La raison en est que des robots développés et produits pour l'industrie peuvent être utilisés dans les formations. Cela assure une entrée en douceur dans la robotique industrielle. En outre, la sécurité, car les produits igus® sont conformes à la norme CE et répondent donc aux normes de sécurité en vigueur et enfin, des solutions à prix avantageux, qu'il s'agisse de composants individuels à construire soi-même ou de systèmes complets - adaptez l'étendue de la solution à vos exigences.
La FH Aachen a développé le démonstrateur "CMC - Car Manufacturing Cube" pour l'usine modèle Industrie 4.0. Le point fort du projet est la présentation d'idées, de développements et de solutions Industrie 4.0 à l'aide de composants d'automatisation courants dans le secteur.
Avec beaucoup de dévouement et d'amour du détail, des étudiants de l'Université de sciences appliquées de Bielefeld ont traduit le célèbre jeu compétitif Make 'n' Brake dans le monde de la robotique. Grâce au robot à bras articulé utilisé, le robot construit une tour de manière exacte.
Le système de robot mobile avec une main préhenseur commandée par un gant est issu d'un travail de diplôme de la HTBLuVA de Salzbourg. Les domaines d'application sont variés et indépendants du lieu.

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit