<font color="e6007e">Maintenance <br>prédictive <br>FAQ</font>

Maintenance prédictive : définition, avantages, exemples... à bout de clic.

Toutes les questions et les réponses sur la maintenance prédictive avec les plastiques intelligents igus

Informations générales

  • maintenance prédictive
  • maintenance prédictive

Généralités sur la maintenance prédictive
Généralités sur la maintenance prédictive

Avantages de la maintenance prédictive

  • Plus grande disponibilité des équipements en raison d’arrêts moins fréquents
  • Maximisation de la durée de vie des équipements et des machines
  • Déploiement optimisé des techniciens de maintenance
  • Entretien planifiable
  • Meilleures performances de la machine, productivité en hausse

Exigences de la maintenance prédictive

Le schéma montre le fonctionnement d'i.Sense et d'i.Cee ainsi que les possibilités existantes.
Le schéma montre le fonctionnement d'i.Sense et d'i.Cee ainsi que les possibilités existantes.

Domaines d’application de la maintenance prédictive

  • Mesure des vibrations sur des équipements, fournissant des informations sur des déséquilibres, des débuts de détérioration des paliers, etc.
  • Mesure de la température, fournissant des informations sur des détériorations des paliers ou sur des problèmes de refroidissement
  • Mesure de la consommation électrique des pompes, des moteurs, etc., fournissant des informations sur des entraînements ou des couplages durs, etc.
  • Mesure des caractéristiques de transmission des câbles de données, fournissant des informations sur la durée de vie restante
  • Capteurs de force ou cellules de pesée aidant à déterminer l’utilisation réelle
  • Aéronautique : Les compagnies aériennes placent des capteurs dans leurs avions pour échanger au bon moment des pièces d’usure telles que turbines ou pompes et éviter ainsi les immobilisations au sol.
  • Secteur automobile : Les constructeurs automobiles comptent parmi les secteurs industriels ayant les plus gros parcs de robots au monde, ils produisent en juste-à-temps et ont des chaines logistiques extrêmement intégrées. Toute perturbation de la production, par exemple due à des arrêts imprévus, entraîne des perturbations de toute la chaîne d’approvisionnement.
  • Éoliennes : Les analyses vibratoires permettent actuellement d’éviter la quasi totalité des pannes d’éoliennes.
  • Ports : La défaillance des grues entraîne des temps d’attente longs pour les navires et une baisse du débit pour les ports.

Un fonctionnement prévoyant et sans surprise : des chaînes d'énergie intelligentes pour l'installation de lavage de trains la plus moderne d'Europe

  • Comment éviter exactement les pannes ?
  • Quels sont les composants responsables de la panne ?
  • Comment et avec quels outils l'ensemble du projet a-t-il été abordé ?
  • Et comment se déroule-t-il actuellement ?
Etude de cas i.Cee dans une installation de lavage de trains de la CFL

Le livre blanc sur la maintenance prédictive

  • Qu'est-ce qui différencie les deux concepts ?
  • Quelles technologies se cachent derrière les systèmes respectifs ?
  • Qu'offrent les deux systèmes pour la gestion de l'énergie dans l'industrie ?
Livre blanc sur les plastiques intelligents

Autres stratégies de maintenance

  • Stratégie de maintenance réactive (suite aux dommages)
  • Stratégie de maintenance préventive
  • Stratégie de maintenance prédictive

Télécharger des informations complémentaires

Brochure des nouveautés : nouveautés des plastiques intelligents 2022

S'informer ...

Données 3D intelligentes

... Essayer ...

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus

... Mettre en pratique

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacter un expert

Service Client