igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Part number: XFI-0203-03
- Matériau: iglidur® X
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- d3 0.312 inch
- b1 0.1875 inch
- b2 0.032 inch
- Ajuster les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
- Pour des températures de -100 °C à +250 °C en continu
- Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
- Résistance universelle aux agents chimiques
- Résistance élevée à la compression
Prix total: 205,00 EUR2,05 EUR / pièces
plus TVA et port
loading...
igus-icon-lieferzeit
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés
iglidur® X | Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
Domaines d'applications types
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Plus de 250 cotes sur stock
- Pour des températures de -100°C à +250°C en continu
- Tenue universelle aux agents chimiques
- Résistance élevée à la compression
- Très faible absorption d'humidité
- Grande résistance à l'usure sur toute la plage de températures
Domaines d'applications types
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir ?
|
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?