- Part number: GFI-0203-02
- Matériau: iglidur® G
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- d3 0.312 inch
- b1 0.125 inch
- b2 0.032 inch
- Ajuster les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Très bon coefficient de frottement
- Résistance aux charges de bord
- Résistance aux coups et aux chocs
- Forte résistance à la saleté et à la poussière
- Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
- Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
- Comportement à la buée selon DIN 75201-B
plus TVA et port
Dans le monde entier, plus de 250.000 fabricants font confiance aux paliers lisses en plastique iglidur® 100% sans lubrification et sans entretien.
[Link id="269"]
iglidur® G | L'homme à tout faire
Les paliers lisses iglidur® G couvrent le plus large éventail d'exigences. C'est pourquoi ce matériau est qualifié à juste titre d'universel. Recommandé pour les applications avec des charges moyennes à élevées, des vitesses de glissement moyennes et des températures moyennes. iglidur® G est le décathlonien parmi les matériaux iglidur®. Exceptionnellement bon dans toutes les disciplines techniques et surtout, la somme de ses propriétés générales, mécaniques, thermiques et tribologiques en fait un matériau classique polyvalent.
Domaine d'application type
[Lien id="16"]
[Link id="20"]
[Link id="17"]
[Link id="18"]
[Link id="19"]
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :
[Link id="9"]
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
[Link id="3"]
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. En ce qui concerne le matériau, l'absorption d'humidité et la dilatation thermique sont déterminantes. Les paliers lisses à faible absorption d'humidité peuvent être montés avec un faible jeu de palier. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les roulements sont épais, plus le jeu des roulements doit être important.
[Link id="2"]
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Le diamètre intérieur ne s'ajuste qu'après l'emmanchement dans l'alésage de réception avec la tolérance correspondante. L'interférence d'emmanchement peut représenter jusqu'à 2 % du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr des roulements. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
[Link id="6"]