Calcul de la longueur des chaînes et prétension

Pour les applications en autoportance

Calcul de la longueur de la chaîne
Calcul de la longueur de la chaîne
AbréviationDéterminationUnité
LkLongueur de la chaîne porte-câbles[mm]
S/2À mi-chemin[mm]
KSupplément pour le rayon de courbure lors du calcul de la longueur de la chaîne[mm]
RRayon de courbure[mm]
Calcul de la longueur de la chaîne
Calcul de la longueur de la chaîne
AbréviationDéterminationUnité
LkLongueur de la chaîne porte-câbles[mm]
S/2À mi-chemin[mm]
KSupplément pour le rayon de courbure lors du calcul de la longueur de la chaîne[mm]
∆M Déviation par rapport au milieu [mm]
RRayon de courbure[mm]

Pour les applications glissantes

Calcul de la longueur de la chaîne
Calcul de la longueur de la chaîne
AbréviationDéterminationUnité
LkLongueur de la chaîne porte-câbles[mm]
S/2À mi-chemin[mm]
K2Supplément pour le rayon de courbure si le point de raccordement est rabaissé[mm]
∆CL Point fixe décalé [mm]
RRayon de courbure [mm]
D2 Porte-à-faux sur les courses longues glissantes [mm]
H2 Hauteur de montage avec point mobile rabaissé [mm]
HRiHauteur interne de la goulotte de guidage [mm]

Prétension

  • Plus grande longueur autoportante
  • Durée de vie et fiabilité accrues
Calcul de la longueur de la chaîne
Calcul de la longueur de la chaîne
AbréviationDéterminationUnité
HHauteur nominale [mm]
HFHauteur de construction nécessaire [mm]

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacter un expert

Service Client