- Taille : NEMA 23 / bride de 56 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 2,00 Nm
- Courant nominal : 4,20 A
- Raccordements moteur : cordon à connecteur JST, frein à cordon
- Tension de freinage : 24V
- Frein intégré pour charges verticales
Moteur pas à pas drylin® E, cordons à connecteur JST et frein, NEMA 23
La taille la plus courante de moteur pas à pas
Le moteur pas à pas séduit par son couple élevé et ses dimensions compactes. Il convient à la perfection à une multitude d'applications à charges moyennes. Le moteur fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Il est utilisé pour les appareils autonomes peu coûteux ainsi que les machines d'automatisation et les changements de format. Le moteur est raccordé à l'aide d'un connecteur JST. Celui-ci dépasse de 300 mm de la partie arrière du carter moteur. L'avantage de ce raccordement réside dans le fait qu'il est économique par rapport à un connecteur métrique. Le codeur est aussi équipé d'un connecteur JST. Celui-ci n'a par contre pas de câble. Le câble de la carte de pilotage est directement raccordé au codeur.