Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Fond mobile réglable individuellement dans des installations flottantes

L'entraînement à vis dryspin permet de modifier le niveau de l’eau en douceur par simple appui sur un bouton

Modifier la profondeur de l’eau par simple appui sur un bouton : La société autrichienne Conmag Engineering GmbH construit des fonds mobiles réglables pour les installations flottantes avec système à contre-courant intégré. L’objectif est de maintenir les forces résultant du déplacement de l’eau aussi faibles que possible afin d’assurer une construction durable sans compromettre la stabilité de l’installation. De plus, l’utilisation constante sous l’eau chlorurée impose des exigences de qualité extrêmement élevées aux composants et aux matériaux. Tous les équipements mécaniques étant sous l’eau et difficilement accessibles, tous les guidages doivent être sans entretien et s’user le moins possible. 

Fiche signalétique

  • Solution requise : paliers lisses, guidages linéaires, vis et écrous
  • Exigences : Résistance au chlore et aux intempéries, faible usure et peu d’entretien, fiabilité et précision
  • Secteur : Fabrication de meubles et design industriel
  • Avantage pour le client : Economies d’environ 30 000 € et 1 kg de graisse par installation par rapport aux transmissions utilisées auparavant. De plus, un look impeccable du produit de luxe est garanti.
Découvrir tous nos produits pour les machines-outils
Piscine

Produits utilisés

Problème

Les composants des fonds mobiles sont en contact permanent avec de l’eau chlorée et doivent résister aux intempéries. Tous les équipements mécaniques étant sous l’eau et difficilement accessibles, tous les guidages doivent être sans entretien et s’user le moins possible. Le contact direct avec l’utilisateur final garantit un fonctionnement fiable et donc sûr afin d’éviter les blessures ou les dommages causés aux équipements. Comme il s’agit d’un produit de luxe, une apparence impeccable joue également un rôle crucial. Lors de la descente du plancher mobile à partir de sa position verticale maximale, l’objectif est de maintenir les forces résultant du déplacement de l’eau aussi faibles que possible afin d’assurer une construction durable sans compromettre la stabilité de l’installation. De plus, l’utilisation constante sous l’eau chlorurée impose des exigences de qualité extrêmement élevées aux composants et aux matériaux. La montage présente lui aussi de nombreuses limitations en raison de travaux visibles ou d’une intégration ultérieure à des équipements existants.

Solution

Sols levants réglables verticalement avec effet d’isolation thermique pour les installations flottantes : L’objectif de ce développement est d’installer des planchers mobiles verticalement dans les installations flottantes à système à contre-courant intégré, qui peuvent être utilisés pour ajuster la profondeur de la piscine individuellement. Cela permet d’utiliser la zone de la piscine à l’état élevé comme une extension de la terrasse et de régler la profondeur de l’eau d'une faible hauteur pour les non-nageurs à une profondeur de 1,5 m à volonté. De plus, le fond du plateau mobile est muni d’un matériau isolant de 10 cm et réduit ainsi considérablement la perte de chaleur et les besoins énergétiques de l’installation. Pour cette tâche qui semble simple à première vue, le respect constant de l’interstice autorisé entre l’unité de fond mobile et la piscine intérieure statique, qui ne doit pas dépasser 8 mm, constitue un défi particulier, la pression de l’eau provoquant des déformations croissantes des parois de la piscine, qui sont principalement en polypropylène, à mesure que la taille du bassin augmente. La compétence clé à développer est donc de construire un mouvement linéaire du fond mobile qui soit aussi régulier et précis que possible, tout en étant très fiable. 

Piscine
Piscine
Entraînement à vis dans une piscine
Entraînement à vis dans une piscine
« Les composants igus utilisés ont permis de réduire les coûts de d’environ 30 000 EUR par installation par rapport aux transmissions auparavant utilisées. De plus, la consommation de lubrifiant a été réduite d’environ 1 kg par an et par système."

Vue d’ensemble des entraînement à vis dryspin

Nos avantages

  • Sans graisse et sans entretien
  • Rendement plus élevé
  • Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie du pas de la vis
  • Résistance aux produits chimiques
  • Mouvement sans bruit et sans vibrations grâce à la géométrie arrondie des filets
  • Calcul en ligne de la durée de vie
  • Différents matériaux et différentes formes
Difficile de se faire une opinion sur un produit sans en avoir un échantillon. Nous vous en envoyons volontiers un à cet effet. Des échantillons individuels peuvent également vous être fournis. Contactez-nous.
 
Demande d’échantillons gratuits



Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG