Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Salon SPS 2019

Câble de puissance pour moteurs chainflex® maintenant avec homologation pour plus haute température de 90°C / 1000 V UL


Câbles de puissance pour moteurs TPE maintenant avec nouveau matériau isolant pour une meilleure stabilité aux températures, y compris certification UL pour température de 90°C

Les nouveaux câbles de puissance pour moteurs chainflex haut de gamme ont été conçus avec une meilleure isolation des conducteurs pour UL Style jusqu'à 90° Celsius . Combinée à la catégorie de tension 1000V , cette propriété vient placer ces câbles parmi les plus performants sur le marché.  

Commander directement en ligne

Les câbles de puissance pour moteurs chainflex de nouvelle génération dédiés aux applications en mouvement alimentent en courant des entraînements électriques ; avec la certification UL correspondante, comme dans 70% des cas pour chainflex. La température UL plus élevée est de plus en plus souvent nécessaire à l'heure actuelle, les nouveaux connecteurs en plastique étant nombreux à ne plus pouvoir dissiper suffisamment bien la chaleur générée. De ce fait, le câble doit pouvoir résister à des températures plus élevées afin de pouvoir absorber cette chaleur supplémentaire. Nous y sommes parvenus avec cette innovation. Fortes de cette qualité, les séries CF34.UL.D et CF35.UL conviennent à la perfection aux applications très exigeantes rencontrées par exemple dans les transgerbeurs, les machines d'usinage et les machines-outils ou encore les grues.


Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Meilleure stabilité aux températures (+12,5%) avec température UL plus élevée
  • Permittivité de 30% inférieure à celle des câbles de puissance pour moteurs à isolation en PVC
  • Calcul sûr de la durée de vie du câble en ligne
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Utilisation possible dans de plus petits espaces de montage
  • 36 mois de garantie
Preuves

Preuves

  • Label UL 22022/22021
  • Testé dans le plus grand laboratoire de tests (3.800 m²) pour les câbles dans des applications en mouvement
  • Test chainflex n° n° 5299, 14 millions de mouvements
Durabilité

Durabilité

  • Les câbles à basse capacitance permettent une baisse des compensations dans les convertisseurs de fréquence tout en augmentant le rendement de l'ensemble de l'entraînement
  • Ménagement des ressources grâce à une durée de vie calculable avec fiabilité

(Vidéo en anglais)

Les produits igus à l'œuvre : utilisés des milliers de fois ...

... réduisent les coûts et augmentent la durée de vie

 

Le convoyage est un secteur qui connaît depuis des années une croissance souvent à deux chiffres. Les achats sur Internet, que ce soit en B2B ou par des particuliers, augmentent à un rythme effréné et avec eux le nombre d'entrepôts à rayonnages hauts. Les clients exigent d'être livrés en quelques jours, parfois même en quelques heures.  Il est donc extrêmement important que les équipements et les composants techniques soient totalement sûrs et fiables.  
 
Avec nos câbles de puissance pour moteurs chainflex améliorés CF34.UL.D et CF35.UL, nous contribuons un peu à ce que les transgerbeurs fonctionnent de manière encore plus sûre. Les fabricants de ce type de machines font majoritairement appel à des câbles chainflex, ceux-ci ayant prouvé au cours des 25 dernières années qu'ils étaient fiables et également capables de tenir dans les milieux les plus hostiles.  
 


Pourquoi chainflex ? Parce que nos câbles de puissance pour moteurs réduisent les coûts & augmentent la durée de vie

Comparateur de prix chainflex pour câbles de puissance pour moteurs

Le bilan prix chainflex :

La sécurité est l’alpha et l’oméga, pas seulement pour le bon fonctionnement, mais aussi en termes juridiques et financiers. Les constructeurs de machines et d’installations doivent constamment fournir des informations liantes sur la sécurité de fonctionnement et la fiabilité. Nous vous offrons en toute bonne conscience une garantie de 36 mois sur nos câbles, étant en mesure de prédire de façon sûre la durée de vie de nos câbles en raison de l’expérience accumulée en 30 ans dans notre laboratoire de tests d’une superficie de 3.800 m² avec 800 tests effectués en parallèle.
 
Cette expérience & ce choix vous permettent de choisir le câble de puissance pour moteurs répondant le mieux à vos besoins. Tirez parti de notre grand choix de câbles. Des solutions économiques à gaine en PVC aux solutions haut de gamme CF37/CF38 à gaine en TPE. Selon la devise : améliorer la technicité, baisser les coûts

Avantage garanti avec les câbles de puissance pour moteurs chainflex

Calcul en ligne de la durée de vie

Outils en ligne chainflex
 

Vous souhaitez configurer votre câble de puissance pour moteurs de manière à ce qu'il réponde très exactement aux besoins de votre application ?
Avec nos configurateurs en ligne, vous disposez d'outils vous permettant de trouver le produit qu'il vous faut quand vous le voulez et sans inscription préalable. Réduisez vos frais de process rapidement et simplement de la maison avec nos outils en ligne chainflex.  

Cliquer ici

Câbles prêts à raccorder

Gamme readycable  

Avec ses quelque 4.600 câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, de signaux et capteurs confectionnés selon les standards de 24 fabricants, igus® est le numéro 1 mondial des câbles confectionnés destinés aux chaînes porte-câbles. Avec nos 7 qualités de câbles, nous proposons toujours le câble confectionné le plus économique qui soit sûr de bien fonctionner.
 
 

Cliquer ici

Enrouleurs de câbles à moteur contre Chaînes porte-câbles

Livre blanc chaînes porte-câbles contre enrouleurs de câbles  

Sur les courses longues, le guidage de l'énergie peut être assuré par des enrouleurs de câbles à moteur. A la place de ces enrouleurs de câbles, igus propose des systèmes de chaînes porte-câbles complets dont les avantages sont particulièrement évidents sur les courses longues. Le livre blanc l'explique clairement.
 
 

Cliquer ici


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Photo
Hanne Geelen


E-Chains®
Chainflex®
Drytech®
Low Cost Automation®

Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG