Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Matériaux des billes des roulements

Le matériau des billes des roulements peut varier et dépend tout d'abord du matériau des bagues. On a ainsi la garantie que le système composé de la cage, de la bague intérieure et de la bague extérieure sera en parfaite harmonie. Cette bonne interaction est particulièrement importante pour les applications où les roulements chauffent ou se refroidissent. Le mouvement du roulement doit toujours être fluide. Vous trouverez ci-après une liste des matériaux les plus courants utilisés pour les billes en fonction du matériau des bagues.

Billes pour roulements à billes métalliques

Roulements en acier 1.3505 / 100Cr6

Ces roulements à billes font souvent appel à des billes en acier trempé. Le matériau le plus souvent utilisé est un acier chromé contenant environ 1 % de carbone et 1,5 % chrome. Les billes en acier martensitique chromé conviennent très bien aux roulements à billes en raison de leurs caractéristiques, s'avérant être des composants stables d'une grande résistance et d'une grande robustesse pour un fonctionnement en continu. Les billes en acier pour roulements sont robustes et durables. Leur tendance à la corrosion est plutôt faible, ce qui explique pourquoi les galets cylindriques et à aiguilles sont faits en ce matériau. Un graissage est toutefois indispensable.
Billes en inox

Billes pour roulements à billes en polymères

Inox 1.4401 et 14401 (SS316L)

Ces sont les billes inoxydables (in inox) non trempées qui sont le plus souvent utilisées dans les roulements à billes en polymères. Elles offrent une excellente résistance à la corrosion et une bonne résistance à l'eau salée, aux solutions alcalines et aux bases. L'utilisation de billes trempées n'est pas nécessaire pour les roulements à billes en polymères. Pour la bonne raison que la charge maximale admissible est déjà restreinte par les limites des matériaux des bagues en polymères. Les billes en inox sont plus économiques que des billes en verre.
 
Découvrir la boutique en ligne

Verre calcaire natron

Il est fait appel à des billes en verre lorsque l'utilisateur a besoin d'un roulement à billes sans métal ou d'un roulement à billes plus exigeant en termes de résistance aux produits chimiques. Le verre calcaire natron est un produit de masse qui est aussi utilisé pour la fabrication de bouteilles, de verres à boire et de verre plat. Il offre de bonnes propriétés chimiques, ce qui est idéal pour les roulements à billes qui doivent en règle générale résister à des sollicitations chimiques pour une courte durée et ne sont pas fortement sollicités en termes thermiques. En raison de sa couleur légèrement verdâtre, ce verre est appelé « lemon glass » en anglais.
 

Verre borosilicate

Ce type de verre est nettement plus cher que le verre calcaire natron. Le verre borosilicate a une résistance chimique encore supérieure à celle du verre calcaire natron. Il est donc utilisé dans les applications exposées à des acides forts. Ce type de verre est très clair et transparent.

Autres avantages :
  • Très grande résistance à la chaleur et aux chocs thermiques
  • Résistance mécanique
  • Faible coefficient de dilatation en longueur

Billes pour roulements à billes en céramique

Oxyde d'aluminium Al2O3

Les billes en oxyde d'aluminium, ou céramique d'oxyde, ont une structure polycristalline. Ces billes légères offrent une bonne résistance à la corrosion, à l'usure et à la chaleur. Face à l'eau, aux solutions salines et à certains acides, elles se montrent extrêmement résistantes à la corrosion. Il convient de veiller à éviter tout contact avec de l'acide fluorhydrique, de l'acide chlorhydrique, de l'acide sulfurique chaud et des solutions alcalines fortes. Elles sont aussi connues pour être des isolants électriques et être autolubrifiantes. Les billes en oxyde d'aluminium Al2O3 ont une couleur allant du blanc à l'ivoire et leur fabrication est régie par la norme ASTM F 2094 classe II/III.
 

Nitrure de silicium Si3N4

Les billes en nitrure de silicium sont certes légères mais cela ne les empêche pas d'offrir une grande ténacité et une excellente résistance à la corrosion. La corrosion se produit uniquement dans certaines solutions acides et basiques. Le matériau a un effet isolant. Les billes sont aussi autolubrifiantes et offrent une excellente résistance aux variations de température, ce qui se ressent au niveau du prix. Elles sont nettement plus chères que les billes en oxyde d'aluminium. Les billes en Si3N4 ont une couleur nacrée noire.
 

Oxyde de zirconium ZrO2

Les billes en oxyde de zirconium sont spécialement indiquées dans les milieux où températures élevées, corrosion et usure jouent un rôle. Elles sont nettement plus légères que les billes en oxyde d'aluminium.

Autres avantages :
  • Très faible porosité du matériau
  • Grande dureté des billes
  • Très bonne résistance thermique, chimique et mécanique


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG