Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

BE(FR)
Connecteurs industriels et accessoires

Connecteurs igus® / gamme de produits

Avantages des connecteurs igus

Connecteurs puissance, connecteurs signaux et des milliers de composants connectique... La gamme igus de connecteurs industriels sur stock est disponible avec des délais de livraison courts.
  • Livraison rapide
  • Disponibilité élevée du matériel
  • Contrôle à 100% et garantie
  • Outils utiles tels que pinces à sertir
  • Confectionnement également possible avec des câbles
  • A partir de 1 unité jusqu'à la grande série
Boutique connecteurs

Pourquoi utiliser des connecteurs igus® ?

igus® offre à ses clients de nombreuses possibilités d'accession à la gamme. La présence de connecteurs pouvant être confectionnés à volonté vient encore élargir cette gamme. igus® assurant aussi des opérations de confectionnement, l'entreprise a des stocks importants qui garantissent une grande disponibilité des produits. Du personnel spécialisé et formé est à votre disposition pour vous conseiller dans tous les domaines. Nos connecteurs sont quasiment disponibles partout grâce à notre vaste réseau de distribution couvrant l'ensemble du monde. Ce sont pour cela 35 sites de distribution nationaux et plus de 50 sites de distribution internationaux avec un total de 3800 employés qui sont à votre disposition.

Confectionnement de câbles igus avec des connecteurs Harting

readycable et HARTING, le couple idéal

Confectionnement de câbles igus avec des connecteurs industriels HARTING

Des connecteurs carrés lourds vite installés : confectionnement à la machine de readycable igus, avec des câbles chainflex à longue durée de vie et des connecteurs industriels HARTING extrêmement robustes.
 
Qu'il s'agisse de câbles de commandes confectionnés en 24h sur stock ou de confectionnements sur mesure à partir de l'unité, la qualité contrôlée des câbles chainflex combinée aux connecteurs HARTING de type Han 3A, 6B, 10B, 16B et 24B offre une solution confectionnée prête à raccorder pour les applications industrielles et qui contribue à éviter le confectionnement complexe des câbles tout en ayant des composants sûrs et à longue durée de vie.
 
Câbles confectionnés readycable® avec connecteurs Harting

Connecteur modulaire pour chaînes porte-câbles

Raccordez votre chaîne porte-câbles avec UN SEUL connecteur

Les modules peuvent présenter une ou deux couches en fonction du remplissage et de la géométrie de la chaîne porte-câbles qu'ils accompagnent. Cela permet un câblage optimal pour chaque application, tant en termes de fonction que de design.

Une fixation sûre directement dans le boîtier connectique est possible en liaison avec le serre-câbles universel igus. Les éléments souples utilisés entourent les câbles et les maintiennent en place sans les endommager. Cette structure flexible qui ressemble à des alvéoles de ruche s'adapte à différentes sections de câbles et permet ainsi un soulagement global des efforts de traction.

Module Connect peut être utilisé en de nombreux endroits, par exemple au point fixe d'une chaîne porte-câbles ou au point mobile, entre deux chaînes porte-câbles ou pour l'introduction de câbles dans des borniers ou dans des armoires électriques.

Connectique igus® - aperçu

TE Intercontec

Standard A

prêt(s) à être expédié(s) en 24-48 heures Intercontec M23 -
Connecteur de signaux

Standard série A, 623

Connecteur signaux, nickelé

Passage avec écrou

Couplage signaux, nickelé

Couplage à fixation centrale, nickelé

Original Intercontec M23 standard, [6 à 19 broches]

speedtec A

Intercontec M23 -
Connecteur de signaux

Speedtec série A, 623

Connecteur signaux, nickelé

Passage avec écrou

Couplage signaux, nickelé

Couplage à fixation centrale, nickelé

Original Intercontec M23 standard, [6 à 19 broches]

Standard B

prêt(s) à être expédié(s) en 24-48 heures Intercontec M23 - connecteur de puissance

Standard série B, 923

Connecteur alimentation, nickelé

Passage avec écrou

Couplage alimentation, nickelé

Couplage à fixation centrale

Original Intercontec taille 1
[6, 8 et 9 broches]

speedtec B

Intercontec M23 - connecteur de puissance

Speedtec série B, 923

Connecteur alimentation, nickelé

Passage avec écrou

Couplage alimentation, nickelé

Couplage à fixation centrale

Original Intercontec taille 1
[6, 8 et 9 broches]

Standard M17

prêt(s) à être expédié(s) en 24-48 heures Intercontec M17 -
Connecteur signaux et puissance

Standard série M17, 617 / 917

Connecteur signaux, nickelé

Connecteur alimentation, nickelé

Couplage signaux, nickelé

Couplage alimentation, nickelé

Connecteur original Intercontec M17 signaux [17 broches] et alimentation
[4 à 9 broches]

speedtec M17

Intercontec M17 -
Connecteur signaux et puissance

Speedtec série M17, 617 / 917

Connecteur signaux, nickelé

Connecteur alimentation, nickelé

Couplage signaux, nickelé

Couplage alimentation, nickelé

Connecteur original Intercontec M17 signaux [17 broches] et alimentation
[4 à 9 broches]

Standard C

prêt(s) à être expédié(s) en 24-48 heures Intercontec M40 - connecteur de puissance

Standard série C, 940

Connecteur alimentation, nickelé

Couplage alimentation, nickelé

Original Intercontec
taille 1,5
[6, 8 et 9 broches]

speedtec C

Intercontec M40 - connecteur de puissance

Speedtec série C, 940

Connecteur alimentation, nickelé

Couplage alimentation, nickelé

Original Intercontec
taille 1,5
[6, 8 et 9 broches]

Connecteur alimentation Intercontec M58 série D 958

prêt(s) à être expédié(s) en 24-48 heures Intercontec M58 - connecteur de puissance

Série D, 958

Connecteur alimentation, nickelé

Couplage alimentation, nickelé

Original Intercontec
taille 3
[6 et 8 broches]

Connecteur alimentation Intercontec M23 série S, 623

prêt(s) à être expédié(s) en 24-48 heures Intercontec M23 - connecteur de puissance

Série S, 623

Connecteur alimentation, nickelé

Couplage alimentation, nickelé

Original Intercontec
[1 broche]

Connecteur signaux avec bague de serrage en plastique / métal série 615

Connecteur signaux à anneau de fixation en plastique / métal

Série 615

Connecteur alimentation, nickelé

Couplage alimentation, nickelé

Original Intercontec
[12 broches]

Connecteur alimentation avec bague de serrage en plastique / métal série 915

Connecteur de puissance à anneau de fixation en plastique / métal

Série 915

Connecteur alimentation, nickelé

Couplage alimentation, nickelé

Original Intercontec
[9 broches]

Connecteurs signaux SUB-D

Série SUB-D

Connecteurs signaux

Connecteur signaux

9 à 44 broches

Yamaichi Y-Conkit

Séries Yamaichi Y-CONKIT

Boîtier PA66, zamac et plastique PBT, UL94V-0

4 (Ethernet)

4 (Ethernet) + 2 (puissance)

Jeux de connecteurs HARTING standard + premium

Jeux de connecteurs à matrices mâles et/ou femelles

Boîtier à capot et embase Han® 6B - 24B, entrée de câble droite ou latérale

Kits connecteurs

Kits connecteurs individuels

Non lié à un fabricant

Connecteur, couplage ou comme ensemble

A partir de l’unité


Raccords vissés et contre-écrous

Série HSK-K

Série HSK-K

Série HSK-K

Matériau PA V0 selon UL94

Original Hummel

Raccord vissé Hummel série HSK-M

Série HSK-M

Série HSK-M

Laiton, nickelé

Original Hummel

Contre-écrou HSK-K

Contre-écrou série HSK-K

Série HSK-K

Contre-écrou pour le raccord vissé HSK-K

Original Hummel

Contre-écrou HSK-M

Contre-écrou série HSK-M

Série HSK-M

Contre-écrou pour le raccord vissé HSK-M

Original Hummel


Quels sont les avantages du brasage et des brasures automatisés ?

Tout savoir sur le brasage avec le livre blanc gratuit

Quand constructeurs de machines et intégrateurs de systèmes ne peuvent pas faire appel uniquement à des raccords sertis, ils doivent veiller à ce que les raccords brasés soient de grande qualité. Un bon brasage est nécessaire pour que la conductivité électrique des composants soit assurée et constante sur le long terme et pour que le raccord soit protégé sur la durée, notamment de l'influence de gaz ou de liquides.
 

Outils et accessoires igus®

Pince à sertir
  • Pinces à sertir
  • Matrices de positionnement
  • Dispositifs de sertissage
  • Mâchoires de sertissage

La gamme de connecteurs igus® comprend :

Connecteurs ronds d'origine Intercontec :

Connecteur signaux Intercontec série 623 (M23)

Connecteur de puissance Intercontec série 923 (M23, taille 1)

Connecteur signaux/de puissance Intercontec série 617 + 917 (taille M17)

Connecteur de puissance Intercontec série 940 (M40, taille 1,5)

Connecteur de puissance Intercontec série 958 (M58, taille 3)


Connecteurs d´origine FCT Sub-D :

FCT Sub-D version standard 9 pôles, 15 pôles, 25 pôles

FCT Sub-D version HD (haute densité) 15 pôles, 26 pôles, 44 pôles


Connecteurs d'origine Yamaichi RJ-45 Y-Conkit :

Yamaichi Y-Conkit 10 RJ-45 4 pôles

Yamaichi Y-Conkit 11 RJ-45 6 pôles (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 17 RJ-45 4 pôles

Yamaichi Y-Conkit 15 RJ-45 6 pôles (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 20 RJ-45 4 pôles

Yamaichi Y-Conkit 21 RJ-45 6 pôles (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 40 RJ-45 4 pôles

Yamaichi Y-Conkit 41 RJ-45 6 pôles (4+2)


... autres connecteurs et vissages. Des pinces de sertissage adaptées sont également disponibles sur stock.
 

prêt(s) à être expédié(s) en 24-48 heures

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Photo
Mitch Jönsson


E-Chains®
Chainflex®

Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG