Changer de langue :
Les modules linéaires des séries SLW-BB et SLWE-BB ont une vis à roulement à billes et sont entièrement exempts de lubrification. Avec leur structure compacte et plate, les modules linéaires sont adaptés à un réglage manuel ou électrique. Et ce, même pour un fonctionnement continu et une dynamique élevée.
... modules linéaires entièrement confectionnés, prêts à raccorder, avec des courses de 250 et 500 mm, à commander dans la boutique en ligne.


Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit