Changer de langue :
Manipulation automatisée des médicaments pour les pharmacies : avec plus de 7500 systèmes installés dans le monde, les systèmes Rowa de Becton Dickinson sont leaders dans ce segment de marché. Outre le stockage automatisé de médicaments et les systèmes numériques pour l'espace de vente des pharmacies, BD Rowa propose avec le Rowa Dose System une solution qui compose et met sous blister des combinaisons individuelles pour les patients à partir de 700 médicaments. La technique de stockage prend ici une position de leader, au sens propre du terme.

Pas de problème - tous les avantages en un coup d'œil
Dans la technique médicale, les écrous filetés métalliques restent la norme. Cependant, la plupart d'entre eux doivent être lubrifiés et entretenus régulièrement. À cette occasion, les particules de poussière et de saleté peuvent bien adhérer à la lubrification utilisée. Cela entraîne un encrassement considérable et une usure nettement plus importante par rapport à un système fonctionnant à sec. À cela s'ajoute le fait que les écrous filetés métalliques peuvent se corroder rapidement dans des environnements humides.

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit