Changer de langue :
La famille de produits des centres d'usinage d'Alzmetall a été complétée en 2001 par le GS 800, qui est devenu d'emblée un modèle à succès et a reçu en 2002 le prix fédéral de l'innovation pour ses nombreuses caractéristiques de construction innovantes. En 2005, le GS 1000 a constitué une extension vers le haut à deux égards. D'une part, l'espace d'usinage a été étendu à 1070 mm sur l'axe A, d'autre part, il existe au choix pour les deux axes rotatifs des entraînements directs avec technologie Torque ou des entraînements servo conventionnels. Les deux variantes ont été très bien accueillies par les utilisateurs du monde entier et sont devenues un succès chez Alzmetall.
En septembre 2006, la gamme GS a été étendue vers le bas. Le GS 650 a été spécialement conçu pour les utilisateurs qui exigent une précision et des performances que les constructions de bâti traditionnelles ne peuvent pas satisfaire. Elle a été présentée pour la première fois à l'automne 2006 au salon AMB de Stuttgart. La machine est conçue comme un véritable système Gantry et, par rapport aux GS 800 et GS 1000, elle est proposée sur les axes A et C exclusivement avec des entraînements à couple hautement dynamiques et sans entretien. Des précisions élevées (Tp=0,007) et des vitesses d'usinage élevées sont synonymes d'utilisation dans la fabrication de pièces unitaires et en série, dans la construction d'outils et de moules ainsi que dans la construction mécanique générale.
Outre la version 5 axes simultanés, il existe une version 3 axes avec table fixe et une version 4 axes en option. axe avec contre-palier.
L'intégration dans des systèmes de fabrication automatisés peut être réalisée avec une solution de robot portique - la machine peut être entièrement grutée par le haut - ainsi qu'avec un changeur de palettes ou un robot à bras articulé pour le chargement par l'avant, par exemple aussi avec un système de serrage à point zéro.

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit