Changer de langue :
Le robot "Boby" se rend de manière autonome sur un lieu de stockage, soulève une étagère à l'aide d'un système de ciseaux intégré et la transporte vers la station de préparation des commandes. L'employé est déchargé et l'entreprise est nettement plus efficace. Des paliers lisses G iglidur ont été utilisés pour les articulations des ciseaux de la table élévatrice afin de garantir un fonctionnement fiable, sans lubrification et sans entretien en présence de charges élevées.

Dans le robot logistique "Boby" des paliers lisses iglidur hautes performances sont utilisés. Ils sont non seulement extrêmement résistants et endurants mais permettent également d'économiser du poids dans le système de transport.
Ce qui était nécessaire : des paliers sans entretien et économique, qui fonctionnent de manière fiable même avec une charge élevée allant jusqu'à 600 kg.
Exigences à remplir : grande capacité de charge, longue durée de vie, faible usure et absence d'entretien.
Secteur : intralogistique
Succès pour le client : les paliers lisses iglidur robustes pour les articulations de ciseaux réduisent les coûts d'exploitation en évitant l'utilisation de lubrifiants et permettent de gagner du poids par rapport aux paliers métalliques.