Changer de langue :
Tourner, basculer, soulever : Les chariots autoguidés (AGV) comme l'Open Shuttle de KNAPP Industry Solutions doivent toujours se déplacer de manière fiable et sans entretien, même en fonctionnement continu. Pour que les AGV puissent s'adapter à différentes hauteurs de transfert, ils ont besoin d'un mécanisme de levage. Pour cela, l'Open Shuttle (photo 1) utilise deux axes linéaires à vis de type drylin SLW ainsi que des chaînes porte-câbles E2 micro pour le guidage des câbles.



Figure 2 : Dans les unités de levage, les axes drylin ZLW et drylin SLW équipés de films de glissement en polymère assurent le mouvement linéaire.

Photo 3 : La particularité du système modulaire drylin : chaque client peut configurer individuellement sa solution.

Figure 4 : Les chaînes électriques miniatures de la série E2 micro sont utilisées pour les petits espaces d'installation dans les AGV.