Paliers hautes performances à des températures extrêmement variables dans des équipements de brasserie

Portrait

  • Ce qui était nécessaire : Palier lisse en iglidur A500
  • Exigences : Le matériau du palier devait pouvoir supporter sans problème des températures variables entre 0 et 120 °C ainsi qu'un nettoyage avec des produits chimiques agressifs et présenter une homologation FDA.
  • Secteur : Industrie des boissons
  • Succès pour le client : Les paliers en iglidur A500 peuvent fonctionner dans un spectre de températures allant de -100°C à +250°C. Le matériau résiste à tous les composés chimiques pertinents. Au total, l'utilisation des paliers lisses iglidur a permis d'augmenter la durée de vie d'environ 280 % par rapport aux paliers en fonte rouge utilisés jusqu'à présent.
Brasserie

Problème

Solution

Brasserie
Brasserie

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacter un expert 

Service Client