L'élévateur TV dans le camping-car se déplace de manière fiable grâce à un guidage linéaire sans à-coups

Stepcraft
  • Secteur : Camping-cars/Caravanes
  • De quoi avait-on besoin ? Un élévateur de télévision motorisé sans entretien, résistant aux vibrations et de longue durée.
  • Exigences : Espace de montage très limité, pas de vibrations avec une course de 500 millimètres malgré le poids d'environ 7,5 kg de l'écran de 32 pouces, longue durée de vie, sans entretien, fonctionnement silencieux, résistant aux vibrations, montage facile.
  • Produits utilisés : guide dryLin W1040 avec la broche filetée dryspin correspondante
  • Succès pour le client :  Atteinte de dix fois la course requise, meilleur rapport qualité/prix, montage simple grâce à des rails simples ou doubles, meilleurs résultats de frottement et d'usure grâce à l'aluminium anodisé dur, extrêmement insensible à l'encrassement grâce à la suppression de la lubrification, convient pour les applications dans des environnements propres et hygiéniques

Taux de réclamation nul : Le guidage en aluminium résiste à plus de 100.000 courses

Système de levage de téléviseur CERES
Guidage linéaire compact drylin W
Système de levage de téléviseur CERES
Système de levage de téléviseur CERES
Système de levage de téléviseur CERES

Produits utilisés

Vous avez des questions sur la technique de filetage drylin ?

dryspin Vis à billes dans les véhicules

Automobile
Remplisseuse

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacter un expert

Service Client