Chaîne porte câbles avec tuyau d'aspiration sur le dos

Chaîne d'énergie à étrier avec tuyaux

Quelle chaîne à étrier dois-je choisir ?

Des composants standard donnent naissance à un nouveau type d'alimentation en énergie.

Chaîne d'énergie à étrier dans la machine à bois Westphal
  • être constitué de composants standard et
  • des tuyaux d'aspiration de 250 mm de diamètre
  • avec un encombrement minimal
  • avec d'autres conduits d'un diamètre nettement inférieur.
Chaîne porte câbles à étrier dans la machine à bois Westphal
  • sépare de manière fiable les gros tuyaux relativement fragiles d'un côté de l'alimentation en énergie des conduites pneumatiques et d'énergie de l'autre côté.
  • guide de grands diamètres de tuyaux - dans ce cas 250 mm - avec un minimum de matériel et donc un poids réduit.
  • se base sur le système modulaire d'alimentation en énergie d'igus, ce qui garantit l'approvisionnement en pièces de rechange.
Chaîne d'énergie à étrier dans la machine à bois Westphal

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacter un expert

Service Client