Volant fabriqué par une imprimante 3D

Du prototype au produit final : des roulements à billes prêts à installer réalisés par impression 3D

  • Ce qui était nécessaire : Paliers lisses pour la direction dans le véhicule imprimé en 3D
  • Méthode de fabrication : Extrusion de filaments (FDM)
  • Exigences : peu de jeu, grande solidité, grande résistance à l'abrasion
  • Matériau : iglidur i150
  • Secteur : secteur automobile
  • Succès grâce à la collaboration : bonne qualité de surface, fabrication plus rapide grâce à l'impression 3D sans outillage, plus de temps pour le développement, peu ou pas de jeu des paliers.
L'objectif du projet « Chameleon » de la société britannique Scaled 3D était de mettre au point un véhicule qui puisse être entièrement imprimé.

Problème

Solution

Le projet « Caméléon », une application individuelle et durable

Les paliers de la direction sortent aussi d'une imprimante 3D grand format

A la recherche des bons paliers

Le prototype du roulement à billes : en polymère conventionnel à gauche et en iglidur I150 à droite

Le tribofilament polyvalent d'igus - iglidur i150

Le tribofilament iglidur I150 convient à toutes les imprimantes 3D.

Vous trouverez ici d'autres exemples d'applications avec des pièces imprimées en 3D :

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacter un expert

Service Client