Chaînes énergétiques à rouleaux à faible usure pour les portiques de chargement dans l'industrie automobile

En fonctionnement continu, les chaînes énergétiques à rouleaux du portique fonctionnent de manière fiable, silencieuse et efficace sur le plan énergétique.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaîne d'énergie à rouleaux profilés P4.32 avec système autoglide et goulottes de guidage en aluminium, livrée sous forme de système readychainpréconfectionné
  • Exigences : dynamique élevée pour des vitesses de déplacement de 6 m/s et des accélérations de 6m/s2 ; résistance à l'usure ; disponibilité élevée ; minimisation du bruit.
  • Secteur : industrie automobile, machines-outils
  • Succès pour le client : les chaînes d'énergie à rouleaux supportent sans problème la dynamique élevée de l'installation en fonctionnement continu ; le système de rouleaux est résistant à l'usure, fiable, silencieux et nécessite 57% de puissance d'entraînement en moins par rapport aux chaînes coulissantes;v le système readychain pré-confectionné a permis de minimiser le temps et les coûts de montage
Alimentation en énergie des rouleaux dans le portique de chargement

Problème

Solution

Chaîne porte-câbles
Chaîne énergétique dans le grappin pivotant
Portique de chargement
Portique de chargement

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacter un expert

Service Client