Élimination rapide des mauvaises herbes

Le système de culture élimine les mauvaises herbes et réduit l'utilisation d'herbicides

Fiche signalétique

Désherbage avec le système de culture de Thiessen Tillage
"De nombreux agriculteurs sont confrontés à cette problématique et cette solution ne nécessite pas d'équipement supplémentaire et réduit considérablement l'utilisation de graisse."

Ryan Thiessen

Propriétaire et exploitant de Thiessen Tillage

Problème :

Solution :

De meilleurs résultats de récolte avec les paliers lisses iglidur

"La graisse est certes un excellent lubrifiant, mais dans l'agriculture, il y a beaucoup de poussière et de terre. Ces impuretés se fixent rapidement dans la graisse et produisent une boue sale et peu efficace."

Ryan Thiessen

Propriétaire et exploitant de Thiessen Tillage

Système de culture dans les vignobles
  1. Les points d'appui sont en mouvement permanent, mais à faible vitesse.
    2. les points d'appui sont soumis à des charges radiales
    3. le risque de défaillance par manque de lubrification.
"En passant aux plastiques high-tech d'igus, nous avons pu réduire le temps de maintenance et les coûts. Nous n'avons plus besoin de graisser notre équipement, ce qui facilite le nettoyage car la graisse ne contient plus d'impuretés et adhère à l'acier. Le résultat est un produit de meilleure qualité, à l'aspect plus propre."

Ryan Thiessen

Propriétaire et exploitant de Thiessen Tillage

Cliquez ici pour voir les produits utilisés

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacter un expert 

Service Client