Matériaux pour roulements à billes : xirodur®

B180 - une machine polyvalente et économique

Propriétés xirodur® B180
  • Durée de vie la plus longue
  • Large gamme de produits
  • Faibles valeurs d'usure
  • Bonne résistance aux produits chimiques et aux températures moyennes
Propriétés xirodur® A500

A500

  • Résistance à la température
  • Très bonne résistance aux produits chimiques
  • Produit spécial
  • Pour les applications sous vide et en autoclave
Propriétés xirodur® F180

F180

  • Matériauà dissipation antistatique
  • Favorise la dissipation des charges électrostatiques indésirables
Propriétés xirodur® F182

F182

  • Conducteur électrostatique
  • Résistance de surface (résistance de passage <104 Ωcm) plus faible que xirodur F180
Propriétés xirodur® C160

C160

  • Très bonne résistance aux produits chimiques
  • Matériau à faible coût par rapport au A500
  • Faible absorption de fluides

S180

Propriétés xirodur® S180
  • Le polyvalent en noir pour les pièces visibles
Propriétés xirodur® MT180

MT180

  • Tous les composants individuels avec USP classe VI // DIN EN ISO 10993
  • Pour l'utilisation dans la technique médicale
Propriétés xirodur® F500

F500

  • Idéal pour une utilisation dans l'industrie des semi-conducteurs
  • Conducteur électrostatique avec résistance de contact <104 Ωcm
  • Résistant aux températures de -50 à +150 °C
  • Extrêmement résistant aux produits chimiques

S180LF

Propriétés xirodur® S180LF
  • Faible dégagement de gaz (low fogging)
  • Spécialement conçu pour les intérieurs automobiles
  • Formes de construction spéciales possibles

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Profile
Daniel Peeters

Outside Sales

+3233301368Contacter un expert

Service Client