Rotules lisses en polymère

Léger, sans entretien et résistant à la corrosion

Aperçu des rotules

Possibilités d'utilisation

Montage

Tolérances

Dimensions

Rotule standard EGLM

Rotules lisses standard

  • Série de dimensions : E
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Sans lubrification et sans entretien
KGLM-low-cost

Rotules à bas prix

  • Série de dimensions : K
  • Plus grand choix de calottes
  • Boîtier fendu
Rotule lisse pour le secteur alimentaire

Pour le secteur alimentaire

  • Série de dimensions : E
  • Boîtier détectable optiquement et magnétiquement
  • Conforme aux normes FDA et EU 10/2011

Rotule à clips

ECLM

ECLM

  • Série de dimensions : E
  • Pour tôle, tient avec contre-dépouilles
  • Diamètre 5-16 mm
  • Pour tôle d'épaisseur 2-3 mm
EGFM-T

EGFM-T (compensation de la tolérance)

  • Série de dimensions : E
  • Maintient avec ajustement serré, pas de contre-dépouilles
  • Compense les tolérances grossières jusqu'à +/- 0,2 mm
  • Diamètre 8-30 mm
ECLM-HD

ECLM-HD (usage intensif)

  • Série de dimensions : E
  • Pour la tôle, tient avec des contre-dépouilles
  • Pour des forces plus élevées
  • Compense les tolérances (dans une faible mesure)
  • Diamètre 8-20 mm
  • Épaisseur de tôle 4-8mm

En savoir plus sur les rotules igubal

Boutique igubal

Boutique

Outil

Outil

Base de connaissances

Base de connaissances

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Profile
Daniel Peeters

Outside Sales

+3233301368Contacter un expert

Service Client