granulés iglidur

Nos matériaux iglidur pour inserts de roulements et calottes sphériques

Les avantages

format_color_reset
lightweight-icon
money-icon
Matériau iglidurA160A181A180A350FC180H3JJ3J4RUWW300X
Absorption maximale d'eau [Gew.-%]0,11,31,31,91,30,51,31,31,31,10,86,50,5
coefficient de frottement de glissement contre l'acier [μ]0,09 - 0,190,10 - 0,210,05 - 0,230,10 - 0,20-0,08 - 0,170,06 - 0,180,06 - 0,20-0,09 - 0,250,15 - 0,350,08 - 0,230,09 - 0,27
Température maxi d’emploi en continu [°C]+90+90+90+180+90+200+90+90+90+90+90+90+250
Température maxi d’emploi à courte durée [°C]+100+110+110+210+110+240+120+120+120+110+110+180+315
Température minimum d’emploi [°C]-50-50-50-100-40-40-50-50-50-50-50-40-100
Conductivité thermique [W/m · K]0,300,250,250,24-0,250,250,25-0,250,60,240,60
Dureté Shore D 60767676697574737477787785

iglidur W300

Le classique de l'endurance jusqu'à 30 MPa

Granulés W300
  • Le classique de l'endurance, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres
  • Pour une durée de vie particulièrement élevée
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance à l'usure extrêmement élevée

Propriétés générales

Propriétés thermiques

Propriétés mécaniques

iglidur J

Le coureur de fond polyvalent

Granulés J
  • Le rotor durable polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres avec des coefficients de frottement très faibles
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortit les vibrations

Propriétés générales

Propriétés thermiques

Propriétés mécaniques

iglidur J3

Le nouveau coureur de fond

Granulés J3
  • Spécialiste pour les pivotements et les charges qui gonflent
  • Faible coefficient de frottement
  • Bonne résistance aux fluides
  • Faible absorption d'humidité

Propriétés générales

Propriétés thermiques

Propriétés mécaniques

iglidur J4

Low-cost pour les charges faibles à moyennes

Granulés J4
  • Matériau à bas coût
  • Faible coefficient de frottement
  • Bonne résistance aux fluides
  • Faible absorption d'humidité

Propriétés générales

Propriétés thermiques

Propriétés mécaniques

iglidur R

Le matériau low-cost

Granulés R
  • Matériau à faible coût
  • Faible coefficient de frottement
  • Bonne résistance à l'abrasion
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Très économique

Propriétés générales

Propriétés thermiques

Propriétés mécaniques

iglidur H3

Le spécialiste des vitesses élevées

Granulés H3
  • Vitesses de bande jusqu'à 200 tr/min
  • Haute résistance à l'usure
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance à de nombreux produits chimiques

Propriétés générales

Propriétés thermiques

Propriétés mécaniques

iglidur UW

Pour des rotations rapides sous l'eau

Granulés UW
  • L'appareil à rotation continue sous l'eau, pour une rotation rapide sous l'eau
  • Pour une utilisation sous l'eau
  • Pour une rotation rapide et continue
  • Durée de vie élevée

Propriétés générales

Propriétés thermiques

Propriétés mécaniques

iglidur X

Le spécialiste de la chimie et de la température

Granulés X
  • Jusqu'à 150 MPa statique
  • Pour des températures de -100 °C à +250 °C en service continu
  • Résistance universelle aux produits chimiques
  • Conforme aux exigences en matière de protection contre l'incendie de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA) pour les intérieurs d'avion
  • Haute résistance à la pression

Propriétés générales

Propriétés thermiques

Propriétés mécaniques

iglidur A160

Bague intérieure à haute résistance aux fluides pour le secteur alimentaire

Granulés A160
  • Conforme aux règlements de la FDA et de l'UE pour la chimie et l'alimentaire
  • Conforme au règlement européen 10/2011 CE
  • Conforme à la FDA
  • Haute résistance aux fluides

Propriétés générales

Propriétés thermiques

Propriétés mécaniques

iglidur A180

Le produit polyvalent pour le secteur alimentaire

Granulés A180
  • Le matériau polyvalent conforme à la FDA
  • Le matériau iglidur® A180 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact répété avec les aliments.
  • Bonne résistance aux fluides
  • Pour les zones humides

Propriétés générales

Propriétés thermiques

Propriétés mécaniques

iglidur FC180

Matériau détectable avec une grande résistance aux fluides

Granulés FC180
  • Conforme aux règlements de la FDA et de l'UE pour la chimie et l'alimentaire
  • Détectable optiquement et magnétiquement
  • Bonne résistance aux fluides
  • Pour les zones humides

Propriétés générales

Propriétés thermiques

Propriétés mécaniques

iglidur A181

Le palier universel pour le secteur alimentaire

Granulés A181
  • Le stock universel pour Food-Contact
  • Conforme au règlement européen 10/2011 CE
  • Conforme à la FDA
  • Utilisable de manière universelle

Propriétés générales

Propriétés thermiques

Propriétés mécaniques

iglidur A350

Le coureur de fond à hautes températures pour le secteur alimentaire

Granulés A350
  • Conforme au règlement européen 10/2011 CE
  • Conforme à la FDA
  • Conforme aux exigences de sécurité incendie de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA) pour les intérieurs d'avion

Propriétés générales

Propriétés thermiques

Propriétés mécaniques

Plus d’informations sur les rotules lisses igubal

Boîtes d’échantillons

Boîtes d’échantillons

Nouveautés

Nouveautés

Base de connaissances

Base de connaissances

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Profile
Daniel Peeters

Outside Sales

+3233301368Contacter un expert

Service Client