Changer de langue :
Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® V400
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,51
Couleur
blanc
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,1
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
0,2
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
μ
0,15-0,20
valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,50
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
4.500
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
95
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
47
DIN 53452
pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
45
Dureté Shore D
74
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+200
température supérieure d'application à court terme
°C
+240
température d'application inférieure
°C
-50
Conductivité thermique
W/m x K
0,24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
K-1 x 10-5
3
DIN 53572
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1012
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® V400 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
Les paliers lisses iglidur® V400 ne sont pas adaptés aux pressions élevées ou aux charges statiques maximales. Ils se distinguent cependant par une résistance élevée à l'usure jusqu'à la pression de surface maximale recommandée.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (40 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie. La résistance à la compression des paliers lisses iglidur® V400 diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation.

Fig. 03 : Déformation sous charge et températures
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]
De plus, la limite des charges admissibles à+100 °C est encore très élevée, avec 20 MPa. La grande élasticité est également illustrée par la figure 03.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement,p = 0,75 MPa
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
Frottement et usure
Le coefficient de frottement dépend de la sollicitation des paliers (fig. 04 et 05). De plus, les coefficients de frottement de l'iglidur® V400 sont très uniformes. Aucun autre matériau pour paliers lisses iglidur® ne présente une plus faible dispersion des coefficients de frottement lors des essais en laboratoire, même lorsque le matériau de l'arbre est modifié.

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ
iglidur® V400
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,15 - 0,20
0,09
0,04
0,04
Tableau 04 : Coefficients de frottement pour iglidur® V400 contre acier
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fig. 06 : Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = matériau de l'arbre
Y = usure [μm/km]
A = aluminium, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé dur
E = St37
F = V2A
G = X90
Matériaux des arbres
L'influence du matériau de l'arbre sur la résistance à l'usure est plus importante que celle du frottement. En ce qui concerne l'usure, les paliers lisses iglidur® V400 sont supérieurs aux mouvements de pivotement dans les applications rotatives (fig. 07).

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit