Changer de langue :
Données techniques
Caractéristiques générales
Unité
iglidur® HSD350
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,39
DIN EN ISO 1183-1
Couleur
beige
Température max. Absorption d'humidité à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,6
ISO 175
Taux d'humidité max. Absorption d'eau
% en poids
1,2
ISO 62
Coefficient de frottement, dynamique, contre acier
µ
0,07 - 0,23
Valeur pv, max. (sec)
MPa - m/s
0,30
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
2.150
DIN EN ISO 178
Résistance à la flexion à +20°C
MPa
67
DIN EN ISO 178
Résistance à la compression
MPa
44
Pression de surface max. recommandée (+20°C)
MPa
30
Dureté Shore D
77
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'application à long terme
°C
+180
Température supérieure d'application à court terme
°C
+210
Température d'application inférieure
°C
-40
Conductivité thermique
[W/m · K]
0,24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à +23°C)
[K-1 · 10-5]
7
DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
Résistance de surface
Ω
> 1014
DIN 53482
Tableau 01 : Propriétés des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® HSD350 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
**Axe X = vitesse de glissement [m/s]**Axe Y = charge [MPa]
iglidur HSD350 a été spécialement conçu pour être utilisé dans des applications nécessitant une décontamination par la vapeur surchauffée (par exemple dans un autoclave). Dans ce cas, iglidur® HSD350 offre un excellent rapport qualité/prix.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (30 MPa à +20 °C)
**X = température [°C]**Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses iglidur® HSD350 diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation. La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie.

Fig. 03 : Déformation sous charge et températures
**X = charge [MPa]**Y = déformation [%]
La figure 03 montre la déformation élastique d'iglidur® sous des charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 30 MPa, la déformation est inférieure à 2 %. Une éventuelle déformation plastique dépend entre autres de la durée de l'action.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 1 MPa
**X = vitesse de glissement [m/s]**Y = coefficient de frottement μ
Frottement et usure
Le coefficient de frottement augmente lentement et régulièrement en fonction de la vitesse, mais reste inférieur à 0,3 μ jusqu'à une vitesse de 2,0 m/s.
Les figures 05 et 06 montrent un extrait des résultats d'essais réalisés avec différents matériaux d'arbres et des paliers lisses en iglidur® HSD350. A 0,3 m/s et 1 MPa de pression de surface, les arbres les plus divers conviennent et donnent de bons résultats en termes d'usure. Ainsi, l'aluminium anodisé dur, l'acier de décolletage, le Cf53 chromé dur, le V2A et le X90 présentent une faible usure des paliers. Si le matériau d'arbre que vous prévoyez ne figure pas dans les résultats d'essai présentés ici, n'hésitez pas à nous contacter.


Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit