Changer de langue :
Les paliers lisses iglidur H1 ont été spécialement développés pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes. Les points forts sont la résistance à l'usure extrêmement élevée et les excellents coefficients de frottement, même dans les applications où les paliers sont exposés à des températures élevées ou à des fluides agressifs. Les paliers lisses iglidur H1 peuvent être utilisés sans aucune lubrification ; en cas d'utilisation en milieu humide, le fluide environnant peut agir comme lubrifiant supplémentaire.
| Propriétés techniques | ||
|---|---|---|
| Résistance à l’usure à +23 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Plus d'informations sur la résistance à l'usure |
| Résistance à l'usure à +90 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Résistance à l'usure à +150 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Propriétés de glisse | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Coefficient de frottement, dynamique, contre l'acier : µ 0,06 - 0,20 |
| Résistance à l’usure en immersion | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Résistance aux produits chimiques | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Plus d'informations sur la résistance aux fluides |
| Résistance à la pression des bords | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Résistance aux chocs et aux coups | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Résistance à la saleté | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + |
| Propriétés générales | Unité | iglidur® H1 | Méthode de vérification |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm³ | 1,53 | |
| Couleur | blanc crème | ||
| Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r. | % de poids | 0,1 | DIN 53495 |
| Absorption maxi d'eau | % de poids | 0,3 | |
| Coefficient de frottement, dynamique, contre acier | µ | 0,06 - 0,20 | |
| Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,8 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module d’élasticité transversale | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | MPa | 78 | |
| Pression de surface statique admissible (20 °C) | MPa | 80 | |
| Dureté Shore D | 77 | DIN 53505 | |
| [b]Propriétés physiques et thermiques [/b] | |||
| Température maxi d’emploi en continu | °C | +200 | |
| Température maxi d'emploi à courte durée | °C | +240 | |
| Température minimum d’emploi | °C | -40 | |
| Conductivité thermique | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | K-1 x 10-5 | 6 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques | |||
| Résistance spécifique | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Résistance superficielle | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
iglidur H1 est un matériau très résistant à la température. Les températures qui règnent dans le système de roulement ont également une influence sur l'usure du roulement. L'usure augmente avec la hausse des températures. Cette augmentation est toutefois très faible, en particulier pour l'iglidur H1. Une sécurité supplémentaire est nécessaire lorsque les températures sont supérieures à +80 °C. Les roulements à billes sont alors plus résistants.
| iglidur H1 | Température d'emploi |
|---|---|
| minimum | -40 °C |
| maximum, en continu | +200 °C |
| maximum, courte durée | +240 °C |
| sécurisation axiale supplémentaire à partir de | +80 °C maximum |
Grâce à leurs excellents coefficients de frottement, les paliers lisses iglidur H1 permettent d'atteindre des vitesses de glissement de 2 m/s en rotation à sec. Linéairement, jusqu'à 5 m/s sont réalisables. Les vitesses indiquées dans le tableau sont des valeurs limites pour les charges les plus faibles des paliers. Pour des charges plus élevées, la vitesse autorisée diminue avec la hauteur de la charge en raison des limitations imposées par la valeur pv.
| m/s | Rotatif | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| En continu | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
| de courte durée | 2,5 | 1,5 | 7,0 |

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur H1 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
Valeur pv, max. (sec)
MPa - m/s
0,80
<a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="/de-de/website/gleitlager/wiki/p-x-v-wert-und-schmierung" uuid="f16b1d8b-0ff1-4a28-951c-3fbeec74eafd" target="_self">Informations sur la valeur pv et la lubrification
La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie. La résistance à la compression des paliers lisses iglidur H1 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 illustre cette relation. La fig. 03 montre la déformation élastique de l'iglidur H1 sous des charges radiales. Parmi les matériaux iglidur H, l'iglidur H1 est celui qui présente la plus grande élasticité. Il faut en tenir compte pour les applications avec des pressions de surface élevées ou des charges sur les arêtes.
Le coefficient de frottement, tout comme la résistance à l'usure, varie en fonction de l'augmentation de la charge et de la vitesse de glissement (fig. 04 et 05).
Coefficient de frottement pour iglidur H1 contre acier (Ra = 1 µm, 50 HRC) :
| iglidur H1 | A sec | Graisse | Huile | Eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0,06 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Les figures 06 et 07 montrent un extrait des résultats d'essais réalisés dans le laboratoire igus avec différents matériaux d'arbres et des paliers lisses en iglidur H1. Les paliers lisses en iglidur H1 présentent un excellent comportement à l'usure, tant en rotation qu'en pivotement, en combinaison avec les matériaux d'arbre les plus divers. Sur les arbres en V2A en particulier, iglidur H1 atteint des taux d'usure très faibles, tant en rotation qu'en pivotement. Sur les arbres en aluminiumanodisé dur, les paliers lisses iglidur H1 ontégalement une durée de vie élevée dans les applications rotatives avec des charges faibles à moyennes.
Les paliers lisses iglidur H1 ont une bonne résistance aux produits chimiques. C'est pourquoi même les produits chimiques peuvent faire office de lubrifiant. Les paliers lisses iglidur H1 ne sont pas résistants aux acides oxydants chauds et à certains autres produits chimiques particulièrement agressifs.
+ résistant 0 résistance limitée - non résistant
Toutes les indications à température ambiante [20 °C]
| Agent | Tenue |
|---|---|
| Alcools | + |
| Hydrocarbures | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Carburants | + |
| Acides faibles | + à 0 |
| Acides forts | + à - |
| Lessives faibles | + |
| Lessives fortes | + à - |

Fig. 10 : Influence de l'absorption d'humidité
X = absorption d'humidité [Gew.-%]
Y = réduction du ø intérieur [%]
Dans des conditions climatiques normales, l'absorption d'humidité des paliers lisses iglidur H1 est d'environ 0,1 % en poids%. La limite de saturation dans l'eau est de 0,3 poids -%. C'est pourquoi iglidur H1 convient très bien à une utilisation dans un environnement humide.
| Absorption d’humidité maximale | |
|---|---|
| à +23 °C/50 % r. r. | 0,1 % en poids |
| Absorption maxi d'eau | 0,3 % du poids |
Les paliers lisses iglidur H1 sont électriquement isolants.
| Propriétés électriques | |
|---|---|
| Résistance spécifique | > 1012 Ωcm |
| Résistance superficielle | > 1011 Ω |
Les paliers lisses iglidur H1 sont des douilles à emmancher pour les arbres avec une tolérance h (recommandée au moins h9).
Les coussinets sont conçus pour être emmanchés dans un logement à tolérance H7. Après le montage dans un logement de dimension nominale, le diamètre intérieur des coussinets avec une tolérance F10 s'ajuste automatiquement. Pour certaines dimensions, la tolérance diffère ici de en fonction de l'épaisseur de la paroi (voir programme de livraison).
| Diamètre d1 [mm] | arbre h9 [mm] | iglidur H1 palier lisse F10 [mm] | boîtier H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| jusqu’à 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > de 3 à 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 jusqu'à 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 jusqu'à 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 jusqu'à 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 jusqu'à 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
| > 50 à 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
| > 80 à 120 | 0 - 0,087 | +0,036 +0,176 | 0 +0,035 |
| > 120 à 180 | +0,100 +0 | +0,043 +0,203 | 0 +0,040 |
Résistant jusqu'à une intensité de rayonnement de 2 x102 Gy.
Les paliers lisses iglidur H1 ne sont que partiellement résistants aux rayons UV. Sous l'influence des intempéries, la surface d'iglidur H1 devient plus rugueuse et l'usure augmente. C'est pourquoi l'utilisation de paliers lisses iglidur H1 directement exposés aux intempéries doit être examinée au cas par cas.
En cas d'utilisation sous vide, il faut tenir compte du fait que les composants de l'eau - même s'ils sont peu nombreux - dégagent des gaz. L'utilisation sous vide est en principe possible.


Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit