Changer de langue :
Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® T220
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,28
Couleur
blanc
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,3
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
0,5
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
μ
0,20-0,32
valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,28
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
1.800
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
65
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
55
Pression de surface maximale recommandée (20°C)
MPa
40
Dureté Shore D
76
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+100
température supérieure d'application à court terme
°C
+160
température d'application inférieure
°C
-40
Conductivité thermique
W/m x K
0,24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
K-1 x 10-5
11
DIN 53753
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1010
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® T220 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
iglidur® T220 est un matériau spécial destiné à être utilisé dans l'industrie de transformation du tabac. Il répond aux exigences de l'industrie du tabac (engineering database). Le matériau est exempt de composants indésirables ou interdits, comme l'exigent les fabricants renommés de produits du tabac selon l'état 2004.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (40 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie. La résistance à la compression des paliers lisses iglidur® T220 diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation.
Les paliers lisses iglidur® T220 peuvent être chargés jusqu'à la limite admissible de 45 MPa. La déformation est alors proche de 2%. La charge admissible est encore limitée par des températures plus élevées (fig. 02).

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement,p = 0,75 MPa
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
Frottement et usure
Grâce au respect des directives de l'industrie du tabac, les valeurs de frottement et d'usure des paliers lisses iglidur® T220 restent nettement inférieures à celles des paliers lisses bestiglidur®. Le coefficient de frottement diminue avec la charge, alors qu'il n'augmente que légèrement à des vitesses plus élevées.

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ
iglidur® T220
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,2 - 0,32
0,09
0,04
0,04
Tableau 04 : Coefficients de frottement pour iglidur® T220 contre acier(Ra = 1 μm, 50 HRC)

Fig. 06 : Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3m/s
X = matériau de l'arbre
Y = usure [μm/km]
A = aluminium, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé dur
E = St37
F = V2A
G = X90
Matériaux des arbres
La figure 06 montre les résultats d'essais réalisés avec différents matériaux d'arbres et des paliers lisses en iglidur® T220.
La figure 07 montre qu'en cas d'augmentation de la charge, les paliers réagissent par une forte augmentation de l'usure. Il faut donc veiller à maintenir les charges en dessous de 5 MPa en dimensionnant suffisamment les paliers.

Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit