Changer de langue :
Les paliers lisses en iglidur A180 sont adaptés à une utilisation en contact direct avec les denrées alimentaires. Ils sont donc la solution idéale pour les paliers de machines destinées à l'industrie alimentaire et de l'emballage, à la construction d'appareils médicaux, aux petits appareils ménagers, etc. L'iglidur A180 se distingue également par sa très faible absorption d'humidité là où le nettoyage humide ou le contact avec des fluides humides sont à l'ordre du jour en raison du processus.
| Propriétés techniques | ||
|---|---|---|
| Résistance à l’usure à +23 °C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Plus d'informations sur la résistance à l'usure |
| Résistance à l'usure à +90 °C | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Résistance à l'usure à +150 °C | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Propriétés de glisse | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Coefficient de frottement, dynamique, contre l'acier : µ 0,05 - 0,23 |
| Résistance à l’usure en immersion | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Résistance aux produits chimiques | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Plus d'informations sur la résistance aux fluides |
| Résistance à la pression des bords | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Résistance aux chocs et aux coups | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Résistance à la saleté | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + |
| Propriétés générales | Unité | iglidur® A180 | Méthode de vérification |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm³ | 1,46 | |
| Couleur | blanc | ||
| Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r. | % de poids | 0,2 | DIN 53495 |
| Absorption maxi d'eau | % de poids | 1,3 | |
| Coefficient de frottement, dynamique, contre acier | µ | 0,05 - 0,23 | |
| Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,31 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module d’élasticité transversale | MPa | 2.300 | DIN 53457 |
| Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 88 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | MPa | 78 | |
| Pression de surface statique admissible (20 °C) | MPa | 28 | |
| Dureté Shore D | 76 | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température maxi d’emploi en continu | °C | +90 | |
| Température maxi d'emploi à courte durée | °C | +110 | |
| Température minimum d’emploi | °C | -50 | |
| Conductivité thermique | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | [K-1 x 10-5 | 11 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques | |||
| Résistance spécifique | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Résistance superficielle | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
La température d'application supérieure à court terme est de +110 °C. La résistance à la compression des paliers lisses iglidur A180 diminue avec l'augmentation des températures. Les températures qui règnent dans le système de palier ont également une influence sur l'usure du palier. Une sécurité supplémentaire est nécessaire pour les températures supérieures à +60 °C.
Températures, coefficient de dilatation thermique
| iglidur A180 | Température d'emploi |
|---|---|
| minimum | - 50 °C |
| maximum, en continu | +90°C |
| maximum, courte durée | +110 °C |
| sécurisation axiale supplémentaire à partir de | + 60 °C |
L'iglidur A180 a été développé pour des vitesses de glissement faibles. En fonctionnement à sec, un maximum de 0,8 m/s (rotatif) ou de 3,5 m/s (linéaire) est autorisé en utilisation continue. Les valeurs indiquées dans le tableau indiquent les limites auxquelles la chaleur de frottement entraîne une augmentation jusqu'à la température admissible en permanence. Dans la pratique, il n'est pas toujours possible d'atteindre ces valeurs limites en raison des interactions.
Vitesses de glissement de différents matériaux iglidur
| vitesses de glissement maximales [m/s] | Rotatif | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| En continu | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| de courte durée | 1,2 | 1,0 | 5,0 |

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur A180 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
Valeur pv, max. (sec)
MPa - m/s
0,31
<a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="/de-de/website/gleitlager/wiki/p-x-v-wert-und-schmierung" uuid="f16b1d8b-0ff1-4a28-951c-3fbeec74eafd" target="_self">Informations sur la valeur pv et la lubrification
La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie. La résistance à la compression des paliers lisses iglidur A180 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 illustre cette relation. La fig. 03 montre la déformation élastique de l'iglidur A180 sous des charges radiales. Sous la pression de contact maximale recommandée de 20 MPa, la déformation est inférieure à 2,5 %. Une déformation plastique peut être négligée jusqu'à cette charge radiale. Elle dépend toutefois aussi de la durée de l'action.
Le coefficient de frottement et la résistance à l'usure varient en fonction des paramètres d'application. En revanche, le coefficient de frottement diminue nettement avec l'augmentation de la charge (fig. 04 et 05).
Coefficient de frottement pour l'iglidur A180 contre l'acier (Ra = 1 μm, 50 HRC) :
| iglidur A180 | A sec | Graisse | Huile | Eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0,05 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
La figure 06 montre des résultats d'essais réalisés avec différents matériaux d'arbre et des paliers lisses en iglidur A180. La combinaison "iglidur A180/arbre en aluminium anodisé dur" se distingue nettement. Mais des taux d'usure bons à très bons sont également obtenus sur d'autres arbres. Sur les arbres en Cf53, on constate à titre d'exemple une usure plus importante dans les applications de pivotement par rapport à la rotation (fig. 07).
Les paliers lisses iglidur A180 peuvent être utilisés dans les conditions ambiantes les plus diverses et en contact avec de nombreux produits chimiques. Le tableau donne un aperçu de la résistance aux produits chimiques des paliers lisses iglidur A180 à température ambiante.
+ résistant 0 résistance limitée - non résistant
Toutes les données à température ambiante [+20 °C]
| Agent | Tenue |
|---|---|
| Alcools | + |
| Hydrocarbures | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Carburants | + |
| Acides faibles | 0 à - |
| Acides forts | - |
| Lessives faibles | + |
| Lessives fortes | + à 0 |

Fig. 10 : Influence de l'absorption d'humidité
X = absorption d'humidité [Gew.-%]
Y = réduction du ø intérieur [%]
Les paliers lisses iglidur A180 absorbent jusqu'à 0,2 % d'eau sous l'effet de l'humidité de l'air (+23 °C, 50 % d'humidité relative), et jusqu'à 1,3 % en cas de saturation en eau.
| Absorption d’humidité maximale | |
|---|---|
| à +23 °C/50 % r. r. | 0,2 % en poids |
| Absorption maxi d'eau | 1,3 % en poids |
Les paliers lisses iglidur A180 sont électriquement isolants.
| Propriétés électriques | |
|---|---|
| Résistance spécifique | > 1012 Ωcm |
| Résistance superficielle | > 1011 Ω |
Les paliers lisses iglidur A180 sont des paliers standards pour les arbres avec une tolérance h (recommandé au moins h9). Les paliers sont conçus pour être montés à la presse dans un logement à tolérance H7. Après le montage dans un logement avec une cote nominale, le diamètre intérieur des paliers avec une tolérance E10 s'ajuste automatiquement.
| Diamètre d1 [mm] | arbre h9 [mm] | iglidur A180 F10 [mm] | boîtier H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| jusqu’à 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > de 3 à 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 jusqu'à 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 jusqu'à 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 jusqu'à 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 jusqu'à 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| > 50 à 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| > 80 à 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 à 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |


Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit