Changer de langue :
Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® W360
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,34
Couleur
jaune
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,2
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
1,6
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,07 - 0,21
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,35
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
3.829
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
119
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
n.b.
Pression de contact maximale recommandée (20°C)
MPa
75
Dureté Shore D
n.b.
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+180
température supérieure d'application à court terme
°C
+200
température d'application inférieure
°C
-40
Conductivité thermique
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1012
DIN 53482
Tableau 01 : Propriétés des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® W360 en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
Absorption d'humidité
L'absorption d'humidité d'iglidur® W360 est faible et peut être négligée en cas d'utilisation dans un environnement humide. Avec une saturation complète de 1,6 %, l'utilisation sous l'eau est toutefois très limitée.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (60 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses iglidur® W360 diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation. A +180 °C, la pression de surface admissible est encore de 10 MPa. La pression de surface maximale recommandée est une valeur mécanique caractéristique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie.

Fig. 03 : Déformation sous charge et températures
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]
Les paliers lisses iglidur® W360 conviennent à une large gamme de charges. La figure 03 montre la déformation sous l'effet de la température. Elle montre le comportement des matériaux en cas de sollicitation de courte durée.
Dans le cas d'iglidur® W360, la rugosité de la surface de l'arbre n'a pratiquement aucune influence sur le coefficient de frottement jusqu'à 1,6 MPa (fig. 06). La figure 07 montre un extrait des résultats d'essais avec différents matériaux d'arbre. Les paliers lisses iglidur® W360 conviennent à tous les partenaires de glissement. En rotation avec une charge de 1 MPa, l'aluminium hc, le Cf53 et les arbres en acier inoxydable se distinguent. Si le matériau de l'arbre que vous prévoyez ne figure pas dans les résultats des essais présentés ici, n'hésitez pas à nous contacter.


Service client :
Téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Chat en direct : 24 heures sur 24
Réserver un appel
Prendre rendez-vous avec un expert produit